U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Filters & Toebehoren

AC-DC Voedingen

SIFI Series

2-Line EMC Filters

De EPCOS SIFI Series van 3 tot 36 A 250 VDC/VAC gespecificeerde EMC-filters hebben een zeer goed tussenschakelverlies. Ale SIFI-modellen zijn verkrijgbaar als standaard- of als medische versie met verwaarloosbare lekstroom. Zowel ‘push-on’ als schroefaansluitingen zijn beschikbaar. Een speciale constructie maakt de SIFI-serie kleiner dan vergelijkbare producten, en dat ook nog eens voor beduidend lagere kosten.

SIFI Series

Eigenschappen

  • Compact size
  • Available from 3A to 36A at 250 V DC/AC
  • Approvals: UL, CSA and ENEC
  • Suitable for many applications including medical and testing devices
Not sold through TDK-Lambda distribution network Epcos is a member of TDK Group

Downloads

Snelle product configurator

Probeer onze Snelle product configurator

Kies uw type voeding om te beginnen:

SIFI Series Technische downloads

Handleidingen

Momenteel niet verkrijgbaar

Afbeeldingen & 3D-tekeningen

Momenteel niet verkrijgbaar

Handige Links

Momenteel niet verkrijgbaar

SIFI Series In de TDK-Lambda Newsroom

Power Supplies Benefit From Complementary EMC Filters
Lees het artikel

Applications for this product

Meer Informatie

PAGE TOP

PAGE TOP