U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

AC-DC Voedingen

AC-DC Voedingen

CUS400M

3 x 5” 400W AC-DC Power Supplies

De CUS400M serie compacte AC-DC voedingen met één uitgang zijn verkrijgbaar met 12 V, 24 V, 15 V, 19 V, 28 V, 36 V en 48 V uitgangsspanning. De voedingen hebben een industriestandaard 3 x 5 inch footprint en kunnen met geforceerde luchtkoeling 400 W leveren. Bij convectie- of conductiekoeling is dat 250 W (met 400 W piekvermogen gedurende langere periodes). De CUS400M kan worden gebruikt in zowel Class I als Class II (geen aardedraad nodig) toepassingen en heeft een rendement van maximaal 94%. Er is een optioneel board beschikbaar met een 5 V/2 A of 12 V/1 A stand-by spanning, remote on/off, remote sense, DC OK signaal en AC fail signaal. Mechanische opties zijn onder meer een metalen grondplaat, U-profiel, met deksel en met een aan de bovenkant gemonteerde ventilator. De voedingen zijn veiligheidsgecertificeerd volgens IEC/EN/ES 60601-1 en IEC/EN/UL 62368-1 en zijn CE-gemarkeerd voor de Laagspannings-, EMC- en RoHS-Richtlijnen. De voedingen zijn bovendien in overeenstemming met de EN 55011-B en EN 55032-B normen voor geleide en uitgestraalde emissies (Class I en II) en voldoen aan de EN 61000-3-2 harmonischen, IEC60601-1-2 Editie 4 en IEC 61000-4 immuniteit normen. De voedingen kunnen worden gebruikt in onder meer medische (B- en BF-type)-, thuiszorg-,tandheelkundige-, test- en meet-, zend-, professionele audio- en industriële apparatuur.

CUS400M

Eigenschappen

  • 250W Convection / Conduction Cooled with 400W Peak for Extended Time Periods 
  • 400W with Forced Air 
  • Medical Certifications (2 x MOPP) 
  • Class B Conducted and Radiated EMI 
  • Suitable for Class I and Class II installations 
  • Compact 3 x 5 x 1.55” Size 
  • Enclosure & Signal Options 

Downloads

Informatie over productaanbod

Hide details

Show details

Om een monster of offerte aan te vragen, vink het vakje aan naast het gewenste model.

Geselecteerde modellen: 0 Offerte/monster aanvragen

Onderdeelnumme Vermogen Output-info Constructie Staat Stock Level Bekijk de datasheet (PDF) Offerte/monster aanvragen
CUS400M-12 400W 12V / 33.33A
Open Frame Huidig product Informeer   Bekijk de datasheet (PDF)
CUS400M-15 400W 15V / 26.67A
Open Frame Huidig product Informeer   Bekijk de datasheet (PDF)
CUS400M-19 400W 19V / 21.05A
Open Frame Huidig product Informeer   Bekijk de datasheet (PDF)
CUS400M-24 400W 24V / 16.67A
Open Frame Huidig product Informeer   Bekijk de datasheet (PDF)
CUS400M-28 400W 28V / 14.29A
Open Frame Huidig product Informeer   Bekijk de datasheet (PDF)
CUS400M-36 400W 36V / 11.11A
Open Frame Huidig product Informeer   Bekijk de datasheet (PDF)
CUS400M-48 400W 48V / 8.33A
Open Frame Huidig product Informeer   Bekijk de datasheet (PDF)
Onderdeelnumme
CUS400M-12
Vermogen 400W
Output-info 12V / 33.33A
Constructie Open Frame
Staat Huidig product
Stock Level Informeer
Bekijk de datasheet (PDF) Bekijk de datasheet (PDF)
Offerte/monster aanvragen
CUS400M-15
Vermogen 400W
Output-info 15V / 26.67A
Constructie Open Frame
Staat Huidig product
Stock Level Informeer
Bekijk de datasheet (PDF) Bekijk de datasheet (PDF)
Offerte/monster aanvragen
CUS400M-19
Vermogen 400W
Output-info 19V / 21.05A
Constructie Open Frame
Staat Huidig product
Stock Level Informeer
Bekijk de datasheet (PDF) Bekijk de datasheet (PDF)
Offerte/monster aanvragen
CUS400M-24
Vermogen 400W
Output-info 24V / 16.67A
Constructie Open Frame
Staat Huidig product
Stock Level Informeer
Bekijk de datasheet (PDF) Bekijk de datasheet (PDF)
Offerte/monster aanvragen
CUS400M-28
Vermogen 400W
Output-info 28V / 14.29A
Constructie Open Frame
Staat Huidig product
Stock Level Informeer
Bekijk de datasheet (PDF) Bekijk de datasheet (PDF)
Offerte/monster aanvragen
CUS400M-36
Vermogen 400W
Output-info 36V / 11.11A
Constructie Open Frame
Staat Huidig product
Stock Level Informeer
Bekijk de datasheet (PDF) Bekijk de datasheet (PDF)
Offerte/monster aanvragen
CUS400M-48
Vermogen 400W
Output-info 48V / 8.33A
Constructie Open Frame
Staat Huidig product
Stock Level Informeer
Bekijk de datasheet (PDF) Bekijk de datasheet (PDF)
Offerte/monster aanvragen
Toets : Huidig product

Om een monster of offerte aan te vragen, vink het vakje aan naast het gewenste model.

Geselecteerde modellen: 0 Offerte/monster aanvragen

Snelselectie

Probeer onze Buscador rápido de productos

Kies uw type voeding om te beginnen:

CUS400M videos

Range Overview Video

CUS400M single output Medical AC-DC power supplies video

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

CUS400M Technische downloads

CUS400M In de TDK-Lambda Newsroom

New AC-DC power supply thermal management patent enables more efficient design-in
Lees het artikel

Serie 400 W medische voedingen uitgebreid met 15, 19, 28, 36 en 48 V uitgangen en ventilatorgekoelde uitvoeringen
Lees het artikel

400 W 3” x 5” medische en industriële voedingen leveren convectie- of conductiegekoeld 250 W en 400 W piekvermogen gedurende 30 minuten
Lees het artikel

Applications for this product

Meer Informatie

PAGE TOP

PAGE TOP