U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:
De TPF45000-385 niet-geïsoleerde AC-DC voeding is ontwikkeld voor toepassing in decentrale voedingssystemen. De 45 kW TPF45000 heeft een rendement van 98% en levert een geregelde uitgangsspanning van 385 VDC met een uitgangsstroom tot 117 A. Door de lage interne warmteverliezen kan er worden gekoeld met ventilatoren, zodat complexe waterkoelsystemen niet nodig zijn.
De industriële voeding kan worden toegepast in test- en burn-in systemen in de halfgeleiderindustrie. Dit als vervanging van de traditionele benadering met meerdere AC-DC voedingen die op specifieke punten 48 V leveren aan DC-DC omzetters. Ook zijn hoge-stroom busbars niet meer nodig als gebruik wordt gemaakt van de 380 V uitgang van de TPF, die stroom levert aan soortgelijke DC-DC omzetters, die geschikt zijn voor ingangsspanningen tussen 200 en 420 VDC.
De voedingen kunnen tot 45 kW uitgangsvermogen leveren, zijn ondergebracht in een minder dan 3U hoge behuizing en werken op een Delta- of Wye-driefasen ingang van 360-528 VAC. Vollast bedrijf is mogelijk bij omgevingstemperaturen van -10 °C tot +50 °C (opstarten kan bij -20 °C). De behuizing is 450 mm breed (exclusief de montageflenzen aan de zijkant), 113 mm hoog en 533 mm diep. Het geheel weegt 30 kg.
Om een monster of offerte aan te vragen, vink het vakje aan naast het gewenste model.
Geselecteerde modellen: 0 Offerte/monster aanvragen
Onderdeelnumme | Vermogen | Output-info | Constructie | Staat | Stock Level | Bekijk de datasheet (PDF) | Offerte/monster aanvragen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TPF45000-385 | 45kW |
385V / 110A |
Enclosed | ![]() |
Informeer |
![]() |
Onderdeelnumme | |
---|---|
TPF45000-385 | |
Vermogen | 45kW |
Output-info |
385V / 110A |
Constructie | Enclosed |
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
Luchtgekoelde 45 kW AC-DC voeding met rendement van 98% levert 385 VDC voor decentrale voedingssystemen
Lees het artikel