U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:
TDK-Lambda's Vega serie van 450, 650 en 900 W modulaire voedingen zijn volledig configureerbaar en kunnen voorzien in één tot tien aanpasbare uitgangen. Tot vijf modules (met enkelvoudige of dubbele uitgang) kunnen worden uitgerust met uitgangsspanningen van 1,8 tot 64 V en uitgangsstromen tot 120 A. Er is geen minimale belasting nodig en ‘inhibit’, AC-fail, current-share en DC-good signalen zijn als optie beschikbaar. De voedingen zijn zowel IEC 62368-1 als medische 60601-1 gecertificeerd en ze zijn verkrijgbaar met verschillende opties voor koeling en aardlekstromen.
Om een monster of offerte aan te vragen, vink het vakje aan naast het gewenste model.
Geselecteerde modellen: 0 Offerte/monster aanvragen
Onderdeelnumme | Vermogen | Output-info | Constructie | Staat | Stock Level | Bekijk de datasheet (PDF) | Offerte/monster aanvragen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vega (up to 11 outputs) |
450W
(Low line) 900W (High line) |
1.8V - 64V / 120A | Enclosed | ![]() |
Informeer |
![]() |
Onderdeelnumme | |
---|---|
Vega (up to 11 outputs) | |
Vermogen |
450W
(Low line) 900W (High line) |
Output-info | 1.8V - 64V / 120A |
Constructie | Enclosed |
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
Om onze software te downloaden, moet u de voorwaarden en bepalingen accepteren die worden beschreven in onze licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA; End User License Agreement).
Lees de EULA
Vega