Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

Unternehmen TDK-Lambda

TDK-Lambda EMEA

TDK-Lambda EMEA verfügt im kompletten EMEA-Raum über ein lokales Vertriebsteam mit Zugriff auf unsere Forschungs- und Entwicklungsabteilungen sowie eigene Werke.

Mit weiteren Produktionsstätten in Asien, Amerika und Europa ist TDK-Lambda weltweit einer der größten Hersteller von Stromversorgungen. Mit einem breit gefächerten Spektrum an AC/DC-Netzteilen, DC/DC-Wandlern und Labornetzgeräten im Leistungsbereich von 1,5 W bis 15 kW bietet TDK-Lambda die passende Lösung für fast alle Anwendungen. Die "Stromversorgung" ist für TDK-Lambda mehr als nur ein elektronisches Gerät. Sie ist die elementare Grundlage für Sicherheit und Zuverlässigkeit bei den Produkten seiner Kunden. Deshalb begleitet TDK-Lambda seinen Kunden vom Design-In über EMV-Normen und Safety- Zulassungen bis hin zur Serienfertigung, um ihnen in jeder Hinsicht die beste Lösung zu bieten.
Unsere Vorteile auf einen Blick:

weitere Informationen

PAGE TOP

PAGE TOP