Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

TDK-Lambda News

PMBus™ communicatie-interface beschikbaar voor QM-serie van modulaire voedingen

veröffentlicht : 12 Jul 2017

TDK Corporation introduceert een standby/signaal optie met een PMBus™ communicatie-interface voor de QM-serie van 700 tot 1500 W modulaire AC-DC voedingen. De PMBusTM (Power Management Bus) is een open standaard digitaal protocol voor power management dat communicatie tussen apparaten mogelijk maakt.           De QM-serie is het nieuwste product in een 37-jarige historie van modulaire voedingen en kenmerkt zich door een zeer laag geluidsniveau en volledige MoPP’s isolatie voor medische toepassingen. De nieuwe PMBusTM interface kan worden gebruikt om het power management op systeemniveau te verbeteren bij medische-, test en meet-, broadcast en communicatie-apparatuur, alsmede apparaten voor duurzame energie toepassingen.
 
De PMBusTM maakt het voor de gebruiker mogelijk om met een enkel commando alle uitgangsspanningen van de QM in- of uit te schakelen, de inlaattemperatuur te monitoren voor eventuele aanpassing van de ventilatorsnelheid, snelheid en status van de ventilator te bekijken, de werkingsduur te registreren en productiegerelateerde data te bepalen. Maximaal acht eenheden kunnen op een enkele PMBusTM controller worden aangesloten. De standby/signaal optie omvat ook een 5 V/2 A hulpspanning (altijd aanwezig wanneer de voeding met AC-vermogen wordt gevoed) en een waarschuwingssignaal dat aangeeft of de ventilator is gestopt, dat hij langzamer is gaan lopen of juist te snel, wat duidt op een blokkering.
 
De optie voor de interface kan worden geselecteerd bij het configureren van de uitgangsspanningen en de stroomsterkte met het online programma op de TDK-Lambda website. Door de geoptimaliseerde module voor de selectie van de benodigde uitgangen maakt deze configuratiesoftware het samenstellen van het gewenste product erg gemakkelijk.
 
De QM serie voedingen zijn gecertificeerd volgens IEC/EN/UL/CSA 60601-1, ANSI/AAMI ES 60601-1, IEC/EN61010-1 en IEC/EN/UL/CSA 60950-1, met CE-markeringen voor de Laagspannings- en ROHS2-Richtlijnen. De isolatiespanning tussen in- en uitgang is 4.000 VAC (2 x MoPP’s), 1.500 VAC (1 x MoPP) tussen ingang en aarde en 1.500 VAC (1 x MoPP) tussen uitgang en aarde. Dit maakt ze geschikt voor BF-geclassificeerde medische apparatuur. De QM heeft een lekstroom van maximaal 300 µA en voldoet aan de EN61000-6-3:2007 en EN60601-1-2:2015 normen voor curve B geleide en gestraalde emissie. De voedingen voldoen ook aan de EN60601-1-2 en EN61000-6-2 normen voor immuniteit.

Events

PAGE TOP

PAGE TOP