Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

TDK-Lambda News

Convertisseurs DC-DC 120 W pour applications industrielles à plage d’entrée 4:1

veröffentlicht : 31 Aug 2017

TDK Corporation annonce le lancement de la série de convertisseurs DC‑DC GQA120 pour applications industrielles. D’une puissance de 120 W en sortie, les GQA 120 sont disponibles  en quatre modèles robustes au format quart de brique, conçus pour tout un ensemble d’applications et d’environnements : véhicules sans conducteur, électronique portable, appareils de communication renforcés, systèmes de navigation au sol et en mer.
 
La série GQA120 est disponible en six tensions de sortie, de 5, 12, 15, 24, 28 et 48 V, avec une fonction de compensation permettant de réguler jusqu’à ± 10 % les tensions non standard. Ces unités fonctionnent sur une large plage de tensions d’entrée comprises entre 9 et 36 Vcc (18-36 Vcc pour le modèle 48 V), et elles tolèrent des surtensions à 50 Vcc pendant une seconde. Leur rendement atteint 91,5 % pour des températures comprises entre -40° C et +105° C.
 
Tous les modèles bénéficient d’un brochage en sortie quart de brique au standard industriel et sont disponibles dans quatre types de boîtier. La structure avec rebord permet le refroidissement par plaque froide, tandis que la structure sans rebord convient pour des systèmes à refroidissement par circulation de liquide. Une structure en châssis ouvert est également disponible pour les applications avec circulation d’air à coût optimisé. On pourra également opter, en environnement difficile, pour un boîtier à couverture plastique performant à faible circulation d’air de refroidissement et sous des températures élevées.
 
La tension d’isolement entre entrée et sortie est de 1 500 Vcc pour les modèles à châssis ouverts, de 2 250 Vcc pour les boîtiers à couverture plastique sans rebord, ou encore de 3 000 Vcc pour les convertisseurs avec rebord revêtus d’une couverture plastique. Tous les modèles sont entièrement protégés avec récupération automatique en cas de sous-tensions en entrée, surtensions en sortie, surchauffes et surintensités. En matière de sécurité, cette série est certifiée conforme à la norme CEI /EN/NF/UL 60950-1 et porte le label CE attestant de sa conformité aux directives Basses tensions et RoHS2. 

 

PAGE TOP

PAGE TOP