veröffentlicht : 19 Sep 2019
TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement des alimentations externes <a href="https://www.emea.lambda.tdk.com/fr/products/product-details.aspx?scid=315">DTM65-D de la marque TDK-Lambda, d’une puissance de sortie assignée pouvant aller jusqu’à 65 W</a>. Certifiée conforme à la norme CEI 60601-1 relative aux appareils médicaux, cette série respecte les dernières normes de rendement énergétique de niveau 2, version 5, du code de conduite européen, et de niveau VI du département de l'Énergie des États-Unis. Les diverses applications comprennent notamment les produits médicaux, l’informatique industrielle, les sciences de la vie et le matériel de laboratoire.<br />
<br />
Dotée d’un robuste boîtier hermétique, la série DTM65-D mesure 132 mm x 69 mm x 40 mm (L x l x H). Huit sorties sont proposées (5 V, 12 V, 15 V, 19 V, 24 V, 28 V, 36 V et 48 V), avec un raccordement par connecteur DIN standard à quatre broches à verrouillage, d’autres modèles étant disponibles sur demande. La tension d’entrée, comprise entre 90 et 264 Vac, garantit un fonctionnement partout dans le monde ; elle est appliquée via un connecteur femelle CEI 320-C14 à trois broches.<br />
<br />
La plage de température de fonctionnement s’étend de -20 °C à +60 °C, avec un derating linéaire à charge de 75 % de 51 °C à 60 °C. Le rendement moyen est supérieur à 89 % (87,3 % pour le modèle 5 V), tandis que la consommation hors charge ne dépasse pas 0,15 W.<br />
<br />
Ces modules sont conformes aux homologations de sécurité des normes ANSI/AAMI ES 60601-1, CAN/CSA-C22.2 n° 60601-1-08, et CEI/EN 60601-1. Ils portent en outre le label CE, attestant de leur respect des directives Basse tension, CEM et RoHS. Ils répondent également aux normes CEI 60601-1-2:2015 (4ème édition), EN 55011-B (compatibilité électromagnétique) et FCC partie 18 classe B, relatives aux émissions et à l’immunité. La tension d’isolation est de 1 500 Vac entre l’entrée et la masse, et de 4 000 Vac (2 MoPP) entre l’entrée et la sortie, avec un courant de contact inférieur à 100 µA et un courant de fuite de moins de 300 µA. L’altitude maximale de fonctionnement est de 5 000 m.<br />
<br />