Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

TDK-Lambda News

4.080W Industrie-Netzteil arbeitet mit 3-Phasen Eingang von 350 bis 528Vac

veröffentlicht : 04 Dec 2019

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung des Netzgerätes TPS4000 mit einer Leistung von bis zu 4.080W bei Ausgangsspannungen von 24V und 48V bekannt. Die TPS-Serie kann an allen 3- Phasen Versorgungen mit 400, 440 und 480Vac Nennspannung betrieben werden. Dieses Netzgerät in Industriequalität ist ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen, darunter Prüf- und Messgeräte, Halbleiterfertigung, Additive Fertigung, Drucker, Laserschneiden und HF-Leistungsverstärker.
 
Das TPS4000 ist vollständig ausgestattet mit Ausgangsspannungs- und Stromprogrammierung, Warnsignalen, konfigurierbarer Fern- Ein-/ Ausschaltung, einem 12V / 0,3A Standby-Ausgang und einer PMBus™ Schnittstelle. Diese Kommunikationsfunktion ermöglicht die Überwachung von Ausgangsspannung, Ausgangsstrom, interner Temperatur, Statussignalen und Ventilator Geschwindigkeit. Zudem sind Ausgangsspannung, Strombegrenzung und Fern- Ein-/ Ausschaltung über die PMBus™ Schnittstelle programmierbar. Die Ausgangsspannung mit einem Einstellbereich von +/-20% und die Strombegrenzung mit +5/-30%, sind über Frontpotentiometer, analoge 0-5Vdc Steuerspannung und PMBus™ Schnittstelle einstellbar. Ein integrierter ORing-FET vereinfacht den Parallelbetrieb von bis zu 8 Geräten für redundanten Betrieb oder höheren Leistungsbedarf.
 
Ohne die Ausgangsstromschienen misst die Einheit 107 x 84,4 x 335 mm und ist somit für 2HE-Einschübe in 19“- Schränke geeignet. Das Gewicht des Gerätes beträgt nur 4 kg. Das TPS4000 hat einen Wirkungsgrad von typ. 92%, kann bei -40°C anlaufen, bei Umgebungstemperaturen von -10°C bis +50°C mit Volllast arbeiten und bei 70°C sogar noch 55% Leistung liefern. Die Kühlung erfolgt durch einen temperaturgesteuerten Lüfter mit variabler Drehzahl, um einen niedrigen Geräuschpegel zu erreichen und das Ansaugen von Staub zu reduzieren. Das Netzteil hat eine Isolationsfestigkeit von 3kVac Eingang zu Ausgang, 2kVac Eingang zu Masse und 500Vdc Ausgang zu Masse.
 
Die TPS-Serie hat eine dreijährige gewährleistung, ist sicherheitszertifiziert nach IEC/EN/UL 60950-1 (62368-1 in Prüfung) und trägt das CE-Zeichen nach Niederspannungs-, EMV- und RoHS- Richtlinien. Das TPS4000 erfüllt auch die Anforderungen der EN55032-A, SEMI F47-0706, IEC 61000-3-2, IEC 61000-4 und ist so konzipiert, dass es den Immunitätsstandards nach MIL STD 461F/G CS101, CS114 (Bodeneinsatz), CS115 und CS116 entspricht.

 

Events

PAGE TOP

PAGE TOP