Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

TDK-Lambda News

Des convertisseurs DC-DC bidirectionnels de 2,5 kW offrent des plages de tension et de température étendues

veröffentlicht : 26 Mar 2020

TDK Corporation (TSE 6762) annonce l’ajout d’un convertisseur DC-DC bidirectionnel à sa série EZA avec le modèle EZA2500W-32048 de la marque TDK-Lambda. La plage haute tension s’étend désormais de 260 à 400 Vdc, et de 36 à 65 Vdc en basse tension. La plage de température de fonctionnement a, quant à elle, été étendue, allant désormais de -10 °C à +50 °C. Un revêtement de carte protecteur double face et des ventilateurs longue durée résistants à la poussière ont également été intégrés.

Conçue pour les systèmes de stockage de l’énergie munis de batteries rechargeables, cette alimentation compacte  1U de 2 500 W à commande numérique peut modifier de manière transparente le sens de conversion, depuis des sources en courant continu haute tension à énergie solaire ou éolienne, vers des batteries d'une tension continue de 48 V, et inversement. Elle peut également être employée pour les tests de batteries au lithium-ion ainsi que pour l'utilisation d'énergie régénérée provenant de robots, de grues, de véhicules terrestres autonomes ou d'ascenseurs. L’EZA2500 peut servir à remplacer les grandes résistances de puissance actuellement employées pour le freinage des ascenseurs, et utiliser cette énergie précédemment dissipée pour charger des batteries. Cette énergie stockée peut servir à fournir une puissance de crête pour répondre aux demandes de couple élevé, ou faire office de batterie de secours en cas de coupure d'électricité.

Le courant et la tension de sortie peuvent être programmés et contrôlés à l'aide du port de communication RS-485. Il est possible d’exploiter plusieurs unités en parallèle en sélectionnant l’option de partage de courant en « mode statique » au moyen de l’interface RS-485 sur les appareils. Des signaux d'alarme sont également accessibles, ainsi que des fonctions de marche-arrêt à distance et de protection contre les sous-tensions et surtensions. La tension d’isolation est de 3 000 Vac entre la haute tension (réseau) et la basse tension (batterie), de 2 000 Vac entre le réseau et la masse, et de 500 Vac entre la batterie et la masse.

Le convertisseur EZA2500 mesure 43,6 mm (1U) de haut, 423 mm de large, et 400 mm de profondeur. Tous les modèles de la série EZA sont conformes aux homologations de sécurité des normes CEI/EN/UL 60950-1 et CEI/EN/UL 62368-1. Ils portent en outre le label CE, attestant de leur respect des directives Basse tension, CEM et RoHS. La garantie standard est de 5 ans.

Events

PAGE TOP

PAGE TOP