Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

TDK-Lambda News

Medische en industriële 30 W DC-DC omzetters met 5.000 VAC isolatiespanning en een breed 4:1 ingangsbereik

veröffentlicht : 16 Nov 2020

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de PXD-M30 serie medisch en industrieel gecertificeerde 30 W PCB-gemonteerde DC-DC omzetters. Met een 5.000 VAC isolatiespanning tussen in- en uitgang en een breed ingangsspanningsbereik zijn deze omzetters geschikt voor toepassing in medische, batterijgevoede en industriële apparatuur.

De PXD-M30 serie is net als de andere 3 tot 20 W modellen in de PX-M familie, geschikt voor een ingangsspanning van 9-36 VDC of 18-75 VDC en heeft uitvoeringen met uitgangsspanningen van 5, 12, 15, 24, ±5, ±12 en ±15 VDC. Het brede ingangsspanningsbereik maakt dat voor werking bij nominale spanningen van 12 V en 24 V respectievelijk 24 V en 48 V kan worden volstaan met één uitvoering. Dit vermindert de voorraadkosten en zorgt voor een betere beschikbaarheid bij distributeurs.

Ondergebracht in een industriestandaard 2” x 1” behuizing meet de PXD-M30 50,8 x 25,4 x 10,2 mm. Het werktemperatuurbereik is van -40 °C tot +105 °C. In omstandigheden met convectiekoeling geldt hierbij een derating vanaf 40 °C; bij geforceerde luchtkoeling is daar vanaf 73 °C sprake van. Bescherming tegen te hoge stroom, overspanning en te hoge temperatuur is standaard op alle uitvoeringen; remote on/off (positieve of negatieve logica) is optioneel. Het stroomverbruik bij nullast is 10 mA of lager, wat de omzetters zeer geschikt maakt voor batterijgevoede producten omdat ze ook na relatief lange stand-by tijden nog functioneel zijn.

De voedingen van de PXD-M30 serie hebben een isolatiespanning tussen in- en uitgang van 5.000 VAC (2xMOPP’s) en een aanraakstroom van minder dan 2,5 µA. Ze hebben veiligheidscertificaten conform IEC/EN 60601-1, ANSI/AAMI ES60601-1 en IEC/EN/UL/CSA 62368-1 met CE-markering voor de Laagspannings- en RoHS-Richtlijnen. Er zijn geen externe componenten nodig om te kunnen voldoen aan de EN55011‑A en EN55032‑A EMI-normen.

Events

PAGE TOP

PAGE TOP