TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de
TDK-Lambda CHVM serie hoge-spanning niet-geïsoleerde DC-DC omzetters met een 12 V ingang. De serie bevat modellen voor nominale uitgangsspanningen van 180 V tot 2.000 V, die instelbaar zijn tussen 0,5%en 100%. Hierbij zijn uitgangsvermogens mogelijk van 1,4 tot 3 W. De metalen afschermende behuizing vermindert de uitgestraalde emissies en draagt hiermee bij aan de zeer lage uitgangsrimpel en -ruis. De omzetters zijn ideaal voor gebruik in ruisgevoelige precisietoepassingen, zoals fotomultiplier buizen, fotodiodes, scanning elektronenmicroscopen, röntgenfluorescentiespectrometers, massaspectrometers en ultrasone meetsondes.
De serie bevat uitvoeringen met een 180, 300, 350, 470, 1.000, 1.500 of 2.000 V uitgang, met positieve of negatieve polariteit. De uitgang kan over een bereik van 0,5 tot 100% worden geprogrammeerd met behulp van een externe spanning of weerstand en kan worden uitgeschakeld met de remote aan/uit-functie. Alle modellen zijn beveiligd tegen overstroom. De ingangsspanning is 11 tot 13 V voor de 1,4 W en 1,5 W uitvoeringen, 10,8 tot 16,5 V voor de 2 W modellen en 10,8 tot 13,2 V voor de versies van 2,5 W en hoger.
De serie kent drie compacte behuizingsformaten. De CHVM1R5 (1,4 W en 1,5 W) meet 44 x 16 x 30 mm (BxLxH); voor de CHVM2 en CHVM2R6 (2 en 2,6 W) is dat 110 x 12 x 19,75 mm en de CHVM2R5, CHVM2R7 en CHVM3 (2,5, 2,7 en 3 W) meten 80 x 12 x 19,75 mm.
Voor de 1,5 W uitvoeringen is het werktemperatuurbereik -10 °C tot +50 °C. Voor de andere uitvoeringen is dat -10 °C tot +60 °C, met vanaf 50 °C lineaire derating tot 60% van de belasting voor de modellen met de hogere vermogens. Opstarten van de CHVM serie omzetters kan al bij -20 °C. De omzetters zijn veiligheidsgecertificeerd volgens IEC/UL/CSA/EN 62368-1, met CE-markering volgens de Laagspannnings- en RoHS-richtlijnen.