Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

TDK-Lambda News

40 W en 60 W 2” x 1” DC-DC omzetters met 4:1 ingangsbereik en zeszijdige afscherming

veröffentlicht : 08 Jun 2022

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de TDK-Lambda PXD40 en PXD60 series van 40 W en 60 W DC-DC omzetters. De voedingen, die zijn ondergebracht in een behuizing met een industriestandaard 2” x 1” footprint, hebben een breed 4:1 ingangsspanningsbereik van 9 tot 36 VDC of 18 tot 75 VDC. Door de werking bij voedingsspanningen van 12 V en 24 V respectievelijk 24 V en 48 V kan worden volstaan met één uitvoering. Dit vermindert de voorraadkosten en zorgt voor een betere beschikbaarheid van onderdelen. Zeszijdige afscherming zorgt voor lagere uitgestraalde emissies en vergemakkelijken systeem compliance. Toepassingen voor de omzetters zijn te vinden in industriële regel-, data- en telecom- en test- & meetapparatuur.

Deze nieuwste PXD-uitvoeringen zijn verkrijgbaar met enkelvoudige uitgangen van 3,3, 5, 12, 15, 24 en 48 V, of met dubbele uitgangen van ±12, ±15 en ±24 V. De uitgangen van de enkelvoudige modellen kunnen met ±10% worden aangepast met de trim-functie. Voor de 15 V- en 24 V-modellen is dat -10 / +20%. Alle uitvoeringen hebben een remote on/off functie (positieve of negatieve logica) en bescherming tegen te hoge uitgangsspanning, overstroom en te hoge temperaturen. Er is geen minimale belasting vereist.

De omzetters meten 2” x 1” x 0,4” (50,8 x 25,4 x 10,2 mm) en werken bij behuizingstemperaturen tussen -40 °C en +105 °C. Derating bij hoge temperaturen is afhankelijk van de luchtstroom en de warmteafvoer via een koellichaam. De PXD40- en PXD60-producten kunnen ook worden geleverd met een ingebouwd koellichaam.

Veiligheidscertificering is conform IEC/UL/EN62368-1, met CE- en UKCA-markering voor de Laagspannings- en RoHS-Richtlijnen. De voedingen uit deze serie hebben een isolatiespanning van 1.600 VDC tussen in- en uitgang, en tussen ingang en behuizing.

Events

PAGE TOP

PAGE TOP