Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!
veröffentlicht : 24 Jan 2023
TDK Corporation (TSE:6762) introduceert de TDK-Lambda PF1500B-360 full-brick powermodule, die tot 1.512 W kan leveren. De voeding met AC-ingang heeft een vermogensfactor van 0,98 en levert een geregelde 360 V niet-geïsoleerde DC-spanning. De PF1500B-360 kan worden gebruikt voor het voeden van geïsoleerde hoge-spanning DC-DC-modules in een gedistribueerde vermogensconfiguratie, of voor belastingen die een hoge-spanning DC-ingang vereisen. Toepassingen zijn onder meer halfgeleiderfabricage, LED-verlichting en op maat gemaakte voedingsoplossingen die gebruik maken van vermogensmodules.
Met een ingang van 170 tot 265 VAC levert de PF1500B-360 1.512 W en 1.008 W bij bedrijf van 85 tot 265 VAC. Het rendement van 96,5% zorgt voor een betrouwbare werking bij basisplaattemperaturen tot +100 °C en bij omgevingstemperaturen van -40 °C tot +85 °C. De module heeft de standaard full-brick afmetingen van 116,8 mm lengte, 61 mm breedte en 12,7 mm hoogte.
De PF1500B-360 biedt standaard een hulpspanning van 10-16 V / 10 mA, aan/uit op afstand en een ‘signal good’ van de omvormer. Er is een vrijgavefunctie beschikbaar om geïsoleerde DC-DC converters te activeren om in het geval dat de uitgangsspanning groter is dan 360 VDC de stijgtijden van de uitgangen te synchroniseren. Voor extra uitgangsvermogen wordt voorzien in de mogelijkheid van parallelschakeling met stroomdeling van maximaal drie modules.
De isolatiespanning van zowel ingang als uitgang naar de grondplaat is 2.500 VAC. De PF1500B-360 is gecertificeerd volgens de IEC/EN/CSA/UL 62368-1 normen en is CE /UKCA-gemarkeerd volgens de Laagspannings-, EMC- en RoHS-EU-richtlijnen en de Britse regelgeving. In combinatie met externe circuits voldoet de PF1500B-360 aan de normen voor uitgestraalde en geleide emissies, alsmede aan de IEC 61000-4 immuniteitsnormen.