Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

TDK-Lambda News

3-phasiges Industrienetzteil mit 12V-Ausgang und 2040W für den Betrieb mit 400/440/480 Vac in Stern- oder Dreieck- Schaltung

veröffentlicht : 14 Nov 2023

TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung des neuen Netzteils TPS4000-12 von TDK-Lambda bekannt, das die bestehende 3kW und 4kW TPS-Serie erweitert. Das TPS4000-12 liefert bis zu 2040W Ausgangsleistung (12V bei 170A) in einem 2HE hohen Gehäuse und kann in einer dreiphasigen Stern- oder Dreieck-Schaltung mit einem Eingang von 350 bis 528Vac betrieben werden. Diese industriellen Stromversorgungen sind ideal für den Einsatz in vielen Anwendungen, einschließlich Test- und Messgeräten, Halbleiterfertigung, additiver Fertigung, Druckern, Lasern und HF-Leistungsverstärkern. Der dreiphasige hohe Spannungseingang macht kostspielige Abspanntransformatoren überflüssig und unterstützt den Phasenlaststromausgleich.

Die TPS4000-Serie ist voll ausgestattet mit isolierten AC Fail-, DC Good- und Phasenausfall-Signalen, Remote On/Off, Remote Sense und einer 12V 0,3A Standby-Versorgung. Eine PMBus™-Kommunikationsschnittstelle ermöglicht die Fern-Überwachung von Ausgangsspannung, Ausgangsstrom, interner Temperatur, Statussignalen und Lüfterdrehzahl. Darüber hinaus können die Ausgangsspannung, die Überstromgrenze und die Ferneinschaltung über den PMBus™ programmiert werden. Die Ausgangsspannung kann von 9,6 bis 14,1V und der Stromgrenzwert von 70-105% über Potentiometer an der Vorderseite oder eine analoge 0-5Vdc-Spannung eingestellt werden. Bis zu acht Geräte können parallel geschaltet werden, um eine höhere Leistung zu erzielen, interne ORing-FETs ermöglichen einen redundanten Betrieb.

Das TPS4000-12 kann bei Umgebungstemperaturen von bis zu 50°C unter Volllast betrieben werden und liefert bis zu 55% Last bei 70°C. Die Kühlung erfolgt durch einen internen temperaturgesteuerten Lüfter, der die Geräuschentwicklung reduziert. Das Gehäuse misst 107 x 84,4 x 335mm und ist damit für 2HE hohe Racksysteme geeignet. Das Gewicht des Produkts beträgt nur 4kg.

Das Netzteil hat eine Isolierung von 3kVac zwischen Eingang und Ausgang, 2kVac zwischen Eingang und Erde und 500Vdc zwischen Ausgang und Erde. Alle TPS-Modelle sind nach IEC/EN/UL/CSA 62368-1 zertifiziert und tragen die CE- und UKCA-Zeichen für die Niederspannungs-, EMV- und RoHS-Richtlinien. Das TPS4000 erfüllt außerdem die Normen EN55032-A (leitungsgebundene und abgestrahlte Emissionen), SEMI F47-0706 (Leitungseinbrüche), IEC 61000-3-2 (Oberschwingungen) und IEC 61000-4 (Störfestigkeit) und ist so konzipiert, dass es die Immunitätsstandards MIL-STD-461F/G CS101, CS114 (Army Ground), CS115 und CS116 erfüllt.

PAGE TOP

PAGE TOP