Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

TDK-Lambda News

Nouveau Onduleur DC-UPS programmable de 960 W à montage sur rail DIN pour les applications critiques

veröffentlicht : 05 Nov 2024

TDK Corporation (TSE : 6762) annonce le lancement de la série DUSH de marque TDK-Lambda dans un boîtier compact à montage sur rail DIN. La série DUSH fournit une alimentation de secours en cas de coupure de courant. Elle constitue le cœur du système DC-UPS et relie la source d'alimentation, la charge et la batterie. Dans des conditions normales, la charge est alimentée par l'alimentation connectée à l'entrée. La série DUSH gère également la charge de la batterie connectée. En cas de coupure de courant, le module DUSH maintient une tension de sortie régulée, en utilisant la batterie comme source d'alimentation pour la charge.

Capable de fonctionner à partir d'une tension d'entrée de 10 à 60 V, la série DUSH peut être programmée pour fournir une sortie régulée de 10 à 58 V avec une intensité nominale de 20 A. De plus, une sortie auxiliaire non régulée de 5 A est disponible (modèle avec suffixe -0M). Plusieurs technologies de batteries peuvent être prises en charge, notamment le plomb, le nickel, le lithium et les supercondensateurs, jusqu'à une capacité de 1 000 Ah. Un convertisseur buck/boost DC-DC intégré découple la batterie de la tension de charge. Le module DUSH gère l'état de santé de la batterie en empêchant la décharge profonde, en activant une charge compensée en température et en surveillant la résistance interne.

Une interface utilisateur en façade est disponible avec un écran LCD graphique couleur de 1,5 pouce et quatre touches de commande (modèle avec suffixe -0M). La série DUSH propose plusieurs interfaces et signaux, dont deux relais d'alarme configurables, un contact marche/arrêt à distance isolé, des LED d'état et une entrée de détection de la température de batterie. Un port Mini USB-B ou RS485 pour Modbus est fourni à des fins de surveillance et de programmation. Le logiciel du centre de contrôle et de surveillance (Control and Monitoring Center software, PowerCMC) aide à la mise en service et à la maintenance, tient un journal des alarmes et fournit des valeurs d'état en temps réel pour la surveillance.

Le rendement est compris entre 96 et 98 %, selon le mode de charge et de fonctionnement. La série DUSH mesure 54 mm de large, 115 mm de haut et 131 mm de profondeur, pour un poids de 500 g. Elle fonctionne entre -25 °C et +50 °C. Les deux modèles portent les marquages CE et UKCA pour les directives Basse Tension et RoHS et sont certifiés selon les normes de sécurité IEC/EN/UL/CSA 61010-1, 61010-2-201 et IEC/UL/CSA/EN 62368-1 Ed. 3.

Vous trouverez plus d'informations sur la série DUSH sur www.emea.lambda.tdk.com/dush-series

Applications principales

  • Automatisation des usines et des bâtiments, énergies renouvelables, trafic, TIC et systèmes de sécurité, transport ou distribution d'énergie

Principales caractéristiques et avantages

  • DC-UPS avec convertisseur DC-DC intégré
  • Rendement élevé – jusqu'à 98 %
  • Interfaces LCD et Modbus
  • Large plage de tensions d'entrée et de sortie programmables
  • Plusieurs technologies de batterie jusqu'à 1 000 Ah

Downloads

PAGE TOP

PAGE TOP