Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

TDK-Lambda News

Serie 50 W tot 150 W industriële voedingen uitgebreid met optie voor push-in draadaansluitingen

veröffentlicht : 04 Dec 2024

TDK Corporation (TSE:6762) kondigt push-in draadaansluitingen aan voor bepaalde modellen in de zeer betrouwbare TDK-Lambda HWS-A familie van AC/DC-voedingen. De HWS-A/E modellen zijn beschikbaar met verticale of horizontaal georiënteerde aansluitklemmen, wat het bundelen van kabels vereenvoudigt. Ontworpen om productieprocessen te automatiseren zijn de HWS-A/E modellen zowel tijd- als kostenefficiënt en verbeteren de betrouwbaarheid. Draden en adereindhulzen kunnen zonder gereedschap in de klemeenheid worden ingevoerd en in tegenstelling tot schroefklemmenblokken zijn er geen eisen wat betreft het draaimoment en is routinematig testen niet nodig.

De HWS-A/E serie is geschikt voor ingangsspanningen van 85 tot 265 VAC en is bestand tegen een piekspanning van 300 VAC gedurende 5 seconden. De push-in terminal optie is beschikbaar voor uitvoeringen met 12, 15, 24 en 48 V uitgangen en nominale vermogens van 50, 100 en 150 W. Alle modellen zijn gecertificeerd volgens IEC / EN / UL / CSA 62368-1, IEC / EN 62477-1 (OVC III) en UL 508, met CE- en UKCA-markering volgens de Laagspannings-, EMC- en RoHS-richtlijnen.

De TDK-Lambda HWS-serie is met een beperkte levenslange garantie uniek in deze industrie. Relatief ruime (temperatuur)specificaties voor de componenten, inclusief de elektrolytische condensatoren, garanderen een lange levensduur in het veld.

Neem voor meer informatie over de TDK-Lambda HWS-A/E serie contact op met TDK-Lambda Nederland, via telefoon +33 (0) 6 72 83 75 77 of e-mail tlf.nl-powersolutions@tdk.com.

Of bezoek de TDK-Lambda website: www.emea.lambda.tdk.com/nl/hws-a

 

 

 

Downloads

Events

PAGE TOP

PAGE TOP