Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

TDK-Lambda News

CONVERTISSEURS DC-DC JUSQU’A 15W EN 1'X1'

veröffentlicht : 05 Dec 2008

Le spécialiste de l’alimentation TDK-Lambda, a ajouté deux nouveaux modèles à sa famille de convertisseurs DC-DC PX 15W à sortie simple et double. Les séries PXA et PXB entièrement isolées sont conçues pour être utilisées dans un grand nombre d’applications, de l’automatisation des usines aux équipements de télécommunication, et sont disponibles en versions châssis ouvert (PXA) et boîtier métallique blindé à six faces (PXB).

La série PXA comprend des modèles simple sortie a tensions d’entrée nominales de 24 et 48 VDC en versions 2:1 et 4:1. La série PXB propose des modèles simple et double sortie avec des tensions d’entrée nominales de 12 VDC en version 2:1, et de 24 et 48 VDC en versions 2:1 et 4:1. Les tensions de sortie disponibles sont 3,3, 5, 12 et 15 VDC. Le rendement peut atteindre 88 %. Les fonctions d’activation-désactivation à distance et d’ajustement de la sortie sont également proposées et tous les modèles sont dotés d’une protection contre les courts-circuits. La température de fonctionnement est comprise entre -40 et 85 °C.

Le PXA existe en format DIP et CMS, et le PXB seulement en format DIP. Tous les modèles portent le marquage CE et sont conformes aux normes UL/CSA/EN60950-1. En outre, ils répondent aux exigences rigoureuses de la spécification MIL-STD-810F.


Events

PAGE TOP

PAGE TOP