Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

TDK-Lambda News

TDK-Lambda présente sa nouvelle gamme d’alimentations électriques à 150 W destinées au secteur médical – série CSS150

veröffentlicht : 01 Feb 2012

TDK-Lambda UK, entreprise du groupe TDK, introduit une gamme à 150 W dans sa série CSS d’alimentations CA-CC destinées au secteur médical – la sortie unique CSS150 associe une isolation entrée-sortie renforcée de 4k Vca dotée d’un système de double fusible et d’une isolation de sortie à la terre de 1,5k Vca conforme aux normes de sécurité internationales 60601-1 Ed. 2 et 3 régissant les matériels médicaux. L’alimentation électrique CSS150 est bien adaptée à nombre d’équipements médicaux et dentaires ainsi que diverses applications à haute intégrité, notamment l’ATE, l’automatisation, la diffusion, l’instrumentation ainsi que les routeurs, serveurs et réseaux de sécurité.

La série CSS150 couvre toutes les tensions de sortie courantes entre 12 et 48 V avec une efficacité type de 89 %. Avec une consommation de sortie inférieure à 0,5 W, elle est conforme aux directives ErP et d’écoconception prenant en compte le réchauffement climatique. Elle est dotée, entre autres, d’une commande marche-arrêt à distance ainsi que de circuits de protection contre les surintensités et les surtensions. Avec sa surface standard de 3 x 5 pouces et ses 33 mm d’épaisseur, éléments en sous-face compris, l’alimentation ouverte CSS150 permet de disposer de 100 W à 50° C pour un refroidissement par convection, et de 150 W à 50° C pour un refroidissement par circulation d’air. Le courant de fuite est au plus de 250µA à 264 Vca/60 Hz, c’est-à-dire conforme aux spécifications internationales régissant les équipements médicaux.

Tous les modèles de la série CSS150 de TDK-Lambda sont conformes aux spécifications EMC relatives à la conduction et aux radiations électromagnétiques EN55011-B et FCC Classe B (sans filtres ni éléments supplémentaires) ainsi que, pour plus de fiabilité, aux exigences immunitaires de la norme EN60601-1-2. Les alimentations électriques de la série CSS150 portent en outre le marquage « CE » conformément à la directive LV relative aux basses tensions. Elles bénéficient d’une garantie de deux ans.

Events

PAGE TOP

PAGE TOP