Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

TDK-Lambda News

Compacité, haute efficacité et plage d'entrée C.A. étendue caractérisent les blocs d'alimentation 250 W à refroidissement par convection

veröffentlicht : 18 Oct 2013

TDK Corporation annonce le lancement de la série d'unités d'alimentation en courant alternatif/continu haute compacité TDK-Lambda CUS250LD. Ces blocs d'alimentation mono-sortie offrent une puissance de sortie de 250 W avec refroidissement par convection ; comme elle permet de se passer de ventilateurs, cette conception élimine les besoins en entretien associés et réduit le bruit acoustique et les vibrations. En outre, ces unités d'alimentation se caractérisent par leur épaisseur réduite (seulement 30 mm) et leur faible encombrement (198 x 101,6 mm), qui en font la solution idéale pour les applications de type industrie légère, signalisation par DEL, communication, télédiffusion, matériel informatique et équipements de point de vente, d'essai et de mesure.

Comme les alimentations fonctionnent à partir d'une entrée universelle de 85-264 Vac à 47-63 Hz avec correction du facteur de puissance (PFC), il est possible de les utiliser n'importe où dans le monde. De plus, elles peuvent aussi fonctionner à partir d'une entrée de 120-370 Vdc. Ces unités se caractérisent également par une tension d’isolement entre l'entrée et la sortie de 3 kVac. La série CUS250LD est disponible avec des tensions de sortie nominale de 3,3 V, 4,2 V, 5 V, 12 V ou 24 Vdc, qui ont toutes une plage de réglage de ±10 %.

La plage de température de fonctionnement en refroidissement par convection va de -25 °C à +70 °C, avec déclassement (de-rating) au-dessus de +40 °C. L'efficacité écoénergétique est de l'ordre de 90 %. Les autres fonctionnalités standard incluent une protection contre les surtensions et les surintensités, sans oublier un voyant DEL vert qui s'allume lorsque l'alimentation est active.

Les blocs d'alimentation de la série CUS250LD sont homologués suivant les normes de sécurité générale UL/CSA/EN60950-1. Porteurs du label CE en conformité avec les directives basse tension (DBT) et RoHS, ils sont conformes à la norme EN55022-B et aux spécifications FCC Classe B pour les perturbations électromagnétiques conduites et rayonnées, et sont couverts par une garantie de trois ans.

Events

PAGE TOP

PAGE TOP