Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

TDK-Lambda News

600 W model completeert serie Z+ Hoge Spanning Programmeerbare DC-Voedingen

veröffentlicht : 23 Feb 2015

TDK Corporation meldt de introductie van het 600 W model van de TDK-Lambda Z+ serie hoge spanning programmeerbare DC-voedingen, waarmee een omvangrijk ontwikkelproject is voltooid. Net als bij de 200 W-, 400 W- en 800 W-versies is ook dit model verkrijgbaar met uitgangsspanningen tot 160, 320 of 650 VDC en bedraagt de garantietermijn vijf jaar. De complete Z+ serie beslaat nu vier vermogensniveaus, acht verschillende uitgangsspanningen en is daarmee geschikt voor een grote verscheidenheid aan toepassingen, zoals depositieprocessen, op afstand bestuurbare voertuigen (ROV’s) en automatische testsystemen (ATE). Ook voor algemeen industrieel- en laboratoriumgebruik is dit brede aanbod een uitkomst.
 
Alle modellen in de Z+ serie hebben dezelfde eigenschappen. De apparaten kunnen werken in constante stroom- of constante spanningsmodi en accepteren een universele ingangsspanning van 85 tot 256 VAC. Tot wel zes van de 2U-hoge units kunnen worden ondergebracht in een optioneel 19 inch rek en kunnen door parallelle aansluiting in een master-slave configuratie hogere vermogens realiseren voor grotere systemen.
 
Alle modellen kunnen worden geprogrammeerd via het frontpaneel of op afstand via de ingebouwde USB-, RS232/RS485- of analoge interfaces. Optioneel zijn LAN-, GPIB (IEEE488)- en geïsoleerde analoge programmeerinterfaces beschikbaar. CE-gemarkeerd voor EMC en in overeenstemming met de Laagspanningsrichtlijn en de RoHS2-richtlijnen, voldoet de Z+ hoge spanning serie aan zowel de EN55022/EN55024 als de IEC/EN61326-1 voor geleide EMI (FCC part-15-B and VCCI-B) en uitgestraalde EMI (FCC part-15-A and VCCI-A). De Z+ hoge spanning serie is ontworpen om te voldoen aan UL/EN60950-1 en heeft het veiligheidskeurmerk volgens UL/EN/IEC61010-1.

Events

PAGE TOP

PAGE TOP