Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

TDK-Lambda News

Convertisseurs DC-DC basse puissance certifiés pour applications médicales, avec plage d’entrées de 4:1

veröffentlicht : 01 Oct 2015

TDK Corporation annonce la sortie de ses nouveaux convertisseurs DC-DC 3 W, 6 W et 10 W de la série PXC-M. Ces produits en boîtier standard DIP-24 sont certifiés pour les applications médicales et peuvent fonctionner sur une large plage d'entrées de 4:1. Dotés d’une isolation entrée-sortie de 5 000 VAC, ces convertisseurs sont compatibles avec une large gamme d’applications médicales et d’équipements alimentés par batterie.
 
La série PXC-M est proposée avec une entrée 9 – 36 Vdc ou 18 – 75 Vdc avec des sorties de 3,3, 5, 12, 15, 24, +/- 5, +/- 12 et +/- 15 Vdc. Les tensions d’entrée nominales combinées de 12 V et 24 V ou 24 V et 48 V ont l’avantage de réduire les coûts de magasinage des matériels et d’augmenter la disponibilité des pièces.
 
Ces unités de taille réduite (31,8 x 20,3 x 10,2 mm) peuvent fonctionner à des températures ambiantes de -40 °C à 105 °C (avec de-rating au-dessus de 77 °C pour les modèles 10 W et de 94 °C pour les modèles 3 W). Les fonctions de protection contre les surintensités et les surtensions sont proposées en standard sur tous les modèles, et les options suivantes sont proposées : réglage de la tension de sortie jusqu’à -10 % et +20 % et commande marche/arrêt distante. Le courant d’entrée à vide n’est que de 6 mA pour les modèles à entrée de 24 V et de 4 mA pour les modèles à entrée de 48 V, ce qui constitue un avantage important pour les produits alimentés par batterie.
 
Les convertisseurs de la série PXC-M sont entièrement isolés : isolation entrée-sortie de 5 000 Vac (2 x MOPP) et leur courant de fuite admissible pour le patient est inférieur à 0,25 μA. Ces unités sont certifiées conformes aux normes CEI/EN 60601-1 et ANSI/AAMI ES60601-1 avec marquage CE pour les basses tensions et aux directives RoHS2.
 

Events

PAGE TOP

PAGE TOP