Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

TDK-Lambda News

Ingekapselde Medische Voedingen met Class II Ingang

veröffentlicht : 01 Jun 2016

TDK Corporation introduceert de KMS-A-serie medisch gecertificeerde 15–60 W ingekapselde voedingen met enkelvoudige uitgang. Door de class II ingang hebben deze producten geen aardaansluiting nodig, wat ze ideaal maakt voor gebruik in medische-, tandheelkundige- en thuiszorgtoepassingen. Ze zijn ook geschikt voor toepassingen in broadcast-, T&M- en industriële apparatuur.
 
De KMS-A serie heeft modellen voor drie vermogens (15, 30 en 60 W) en is beschikbaar met uitgangsspanningen van 5, 9, 12, 15 of 24 V. Het maximale rendement is 89 %. Het vermogensverlies in spanningsloze toestand is < 0,1 W voor de KMS15A en KMS30A, en < 0,3 W voor de KMS60A. Alle modellen werken bij een breed ingangsspanningsbereik van 90 tot 264 VAC.
 
De KMS-A voedingen zijn geschikt voor PCB-montage en zijn ingekapseld in UL 94V-0 geclassificeerde kunststof behuizingen. Het 15 W-model meet 52,5 x 27,5 x 23,5 mm, de 30 W-versie 64,0 x 45,0 x 23,5 mm en de 60 W-voeding heeft afmetingen van 89,0 x 63,5 x 27,0 mm. De convectiegekoelde producten kunnen werken bij omgevingstemperaturen van -40 °C tot + 85 °C en blijven goed functioneren tot op een hoogte van 5.000 meter. Bij temperaturen boven de 50 °C neemt het rendement af.
 
De voedingen zijn gecertificeerd volgens UL/CSA/IEC/EN 60950-1, ANSI/AAMI ES60601-1 en IEC/EN 60601-1 en zijn CE-gemarkeerd voor de Laagspannings- en RoHS2-Richtlijnen. Voor het naleven van de medische veiligheidsvoorschriften levert TDK-Lambda de voedingen met een 4 kVAC isolatiespanning (2 x MOPP’s (Means of Patient Protection)) tussen in- en uitgang en een contactstroom van <100 µA bij 264 VAC. Alle modellen zijn bovendien in overeenstemming met EN 55011-B normen voor geleide en gestraalde emissies en voldoen aan de IEC 61000-4-2 immuniteitsnormen.

Events

PAGE TOP

PAGE TOP