Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

TDK-Lambda News

Klasse II ingekapselde voedingen werken bij hoge omgevingstemperaturen

veröffentlicht : 30 Jun 2016

TDK Corporation introduceert de KWS-A serie 5 tot 25 W ingekapselde voedingen met enkelvoudige uitgang die kunnen werken bij omgevingstemperaturen tot 85 °C. Met een klasse II geïsoleerde ingang hebben deze producten geen aardverbinding nodig, wat ze geschikt maakt voor een keur aan apparatuur voor procescontrole, broadcast, testen & meten en industriële toepassingen.
 
De printkaart gemonteerde productlijn bestaat uit vier vermogens (5, 10, 15 en 25 W) en wordt aangeboden in drie compacte behuizingen. De 5 W en 10 W eenheden meten 38,1 x 25,4 x 21,5 mm; de 15 W versie 50,8 x 25,4 x 24 mm en de 25 W modellen 63,5 x 25,4 x 29 mm. De voedingen zijn verkrijgbaar met vier veelgebruikte uitgangsspanningen (5, 12, 15 en 24 V) en werken allemaal met een breed ingangsspanningsbereik van 85 tot 265 VAC, 47 tot 440 Hz.
 
De KWS-A kan al bij -40 °C worden opgestart en werkt zonder geforceerde luchtkoeling bij omgevingstemperaturen tot 85 °C. De cijfers voor volledige belasting zijn -10 °C tot +55 °C (45 °C voor de 10, 15 en 25 W modellen met 5 V uitgangsspanning). Het vermogensverbruik bij nullast is lager dan 0,5 W en rendementen bij vollast lopen op tot 88%. Omdat er geen externe zekeringen of elektrolytische condensatoren nodig zijn, is het ontwerp van de printkaart eenvoudiger en is er minder ruimte nodig.
 
De CE-gemarkeerde voedingen zijn gecertificeerd volgens UL/CSA/IEC/EN 60950-1 en voldoen aan de Laagspannings- en ROHS2-Richtlijnen. Alle modellen zijn in overeenstemming met de EN 55011-A geleide en gestraalde emissie standaarden (klasse B in combinatie met een kleine X-condensator) en de EN 61000-4-2, -6-2 immuniteits standaarden.
 
 

Events

PAGE TOP

PAGE TOP