Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

TDK-Lambda News

Les alimentations encapsulées de classe II fonctionnent à des températures ambiantes élevées

veröffentlicht : 30 Jun 2016

TDK Corporation annonce le lancement de la série KWS-A module d'alimentation monosortie encapsulées de 5 W à 25 W, capables de fonctionner à des températures ambiantes pouvant atteindre 85 °C. Grâce à leur entrée de classe II, ces produits ne nécessitent aucune connexion de mise à la terre. Ils conviennent donc à un large éventail d'installations industrielles et d'équipements de commande de processus, de radiodiffusion ou encore d'essai et de mesure.
 
La gamme de produits pour montage sur circuit imprimé, proposée en trois tailles de boîtier compactes, se décline en quatre niveaux de puissance (5 W, 10 W, 15 W et 25 W). Les blocs de 5 et 10 W mesurent 38,1 x 25,4 x 21,5 mm ; ceux de 15 W mesurent 50,8 x 25,4 x 24 mm, tandis que les modèles de 25 W mesurent 63,5 x 25,4 x 29 mm. Quatre tensions de sortie sont disponibles (5 V, 12 V, 15 V et 24 V). Toutes fonctionnent sur une large plage de tension d'entrée comprise entre 85 et 265 Vac, et de fréquence d'entrée allant de 47 à 440 Hz.
 
La série KWS-A peut démarrer à -40 °C et fonctionner sans refroidissement par air pulsé à des températures ambiantes allant jusqu'à 85 °C. À pleine charge, elle est capable de fonctionner dans une plage de température comprise entre -10 °C et +55 °C (+45 °C pour les modèles de 10 à 25 W dotés d'une sortie 5 V). La consommation au repos est inférieure à 0,5 W. Le rendement à pleine charge, quant à lui, peut atteindre 88 %. La conception du circuit imprimé est simplifiée et l'encombrement réduit, dans la mesure où aucun condensateur électrolytique ou fusible externe n’est nécessaire.
 
Cette série est certifiée conforme à la norme UL/CSA/IEC/EN 60950-1 et porte le label CE attestant de son respect des directives Basse tension et RoHS2. Tous les modèles sont conformes à la norme NF EN 55011-A relative aux émissions conduites et rayonnées (classe B avec l'ajout d'un petit condensateur X), et satisfont aux parties 4-2 et 6-2 de la norme NF EN 61000 relative à l'immunité.
 

Events

PAGE TOP

PAGE TOP