Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

TDK-Lambda News

Ultrasmalle, laagprofiel DIN-rail voedingen met zeer hoge rendementen

veröffentlicht : 03 Nov 2016

TDK Corporation introduceert de DRL serie 10 tot 100 W AC-DC DIN-rail voedingen met rendementen tot 90%. Door het lage profiel en de zeer smalle breedte zijn deze eenheden zeer geschikt voor wandgemonteerde behuizingen die veel worden gebruikt in gebouwautomatisering en beveiligingstoepassingen. Met een gemiddeld rendement van 87% voldoen de DIN-rail voedingen aan de ErP rendementsnormen.
 
Omsloten door een robuuste plastic behuizing hebben alle voedingen in de DRL serie een diepte van 55,6 mm en een hoogte van 91 mm. De breedte is 18 mm (10 W), 36 mm (30 W), 54 mm (60 W) of 72 mm (100 W). De voedingen hebben een breed ingangsspanningsbereik van 85 tot 264 VAC en kunnen gedurende 5 seconden een piekspanning van 300 VAC weerstaan. Alle modellen hebben een 24 V uitgang; een 12 V uitgang is beschikbaar voor de 10 W, 30 W en 60 W versies. De uitgangen van de 30 W, 60 W en 100 W modellen zijn instelbaar, van 12 tot 15 V of 24 tot 28 V.
 
De DRL heeft een Class II (dubbel geïsoleerde) constructie, zodat geen aarding nodig is. De isolatiespanning tussen in- en uitgang is 3.000 VAC. Het vermogensverbruik bij nullast is minder dan 0,3 W voor de 10 W en 30 W modellen, en minder dan 0,5 W voor de 60 W en 100 W versies. Alle voedingen zijn convectiegekoeld en zijn gespecificeerd voor omgevingstemperaturen tussen -20 °C en +71 °C. Bij hogere temperaturen kan er minder vermogen worden geleverd.
De voedingsunits zijn gecertificeerd volgens IEC/EN/UL/CSA 60950-1, UL 508 en hebben een CE-markering voor de Laagspannings-, EMC- en ROHS2-Richtlijnen. Bepaalden modellen voldoen ook aan NEC Class 2 in overeenstemming met UL1310. Voor alle modellen geldt dat ze voldoen aan de EN55022-B norm voor geleide emissies, de EN55022-A norm voor gestraalde emissies, de EN 61000-3-2 norm voor harmonische stromen en de EN61000-4 immuniteitsnorm.

PAGE TOP

PAGE TOP