Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

TDK-Lambda News

504 W quarter brick Voeding biedt uitzonderlijk hoog werkelijk vermogen

veröffentlicht : 29 Mar 2017

TDK Corporation breidt het assortiment geïsoleerde DC-DC producten uit met de iQG serie DC-DC omzetters die zijn gespecificeerd voor 504 W. De iQG omzetters, die zijn ondergebracht in een ¼ brick vormfactor, bieden zelfs in uitdagende thermische omgevingen een uitzonderlijk hoog werkelijk vermogen. Ze zijn toepasbaar in een breed scala aan datacommunicatie-, telecommunicatie- en T&M-apparatuur.
 
De PCB-gemonteerde iQG DC-DC converters hebben een standaard Intermediate Bus Converter (IBC) vijfpins footprint en meten 57,9 x 36,8 x 13,54 mm. Door de integrale bodemplaat heeft de omzetter met een luchtstroom van 2 m/s voldoende koelcapaciteit om bij temperaturen tot 55 °C met 438 W aan vermogen te werken. Het gebruik van een extern koellichaam of koude plaat verbetert de thermische prestaties nog verder. Rendementen tot 96,3% verminderen interne vermogensverliezen en zorgen voor een betrouwbare werking.
 
Met een 12 V /42 A uitgang accepteert de iQG een ingangsspanning tussen 39 en 75 VDC, waarbij met een strakke ±210 mV regeling het volledige ingangsspanningsbereik, de uitgangsbelasting en de temperatuurcondities wordt gereguleerd. Om meer vermogen te realiseren is er de optionele ‘droop mode current share’, die parallelle werking van de omzetters faciliteert. De omzetter start automatisch op na te lage ingangsspanning, te hoge stroom en te hoge temperaturen. De isolatiespanning tussen in- en uitgang is getest tot 2.250 VDC (basisisolatie).
 
De omzetters voldoen aan de veiligheidsnormen IEC/EN 60950-1, UL/CSA 60950-1 en zijn CE-gemarkeerd voor de Laagspannings- en RoHS2-Richtlijnen.
 

 
 

PAGE TOP

PAGE TOP