Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

TDK-Lambda News

L'alimentation 35 W à triple sortie simplifie l'intégration des systèmes

veröffentlicht : 21 Mar 2017

TDK Corporation annonce le lancement des alimentations CUT35 offrant 35 W de puissance, qui n'exigent aucune charge minimale pour satisfaire aux spécifications réglementaires les plus rigoureuses. De plus, la sortie 1 est isolée électriquement des sorties 2 et 3 grâce au recours à une topologie à deux convertisseurs indépendants, ce qui autorise également une configuration du produit en double sortie. Cette flexibilité lui permet d'être utilisé dans un large éventail d'applications de commande de processus, de radiodiffusion, d'essai et de mesure ou encore d'équipements industriels.
 
Fonctionnant sur une large plage d’entrée universelle de 85 à 265 Vca, la série CUT35 est proposée en deux versions standard. Le modèle CUT35-522 délivrant une tension de 5 V +/- 12 V ou de 5 V et 24 V, et le modèle CUT35-5FF fournissant une tension de 5 V +/- 15 V ou de 5 V et 30 V. Ces convertisseurs, dotés d'un boîtier standard de 2 x 4 ” (50,8 x 101,6 mm), mesurent à peine 27 mm de haut.
 
La série CUT35 à refroidissement par convection est prévue pour fonctionner à des températures ambiantes comprises entre -20 et +70 °C, avec un derating linéaire de 70 % de +55 à +70 °C. Son rendement typique se situe entre 81 et 82 %. Ces modules sont équipés en standard de protection contre les surintensités et les surtensions. Ils sont couverts par une garantie de trois ans.
 
Cette série est certifiée conforme à la norme UL/CSA/CEI/EN 60950-1 et porte le label CE attestant de son respect des directives Basse tension et RoHS2. Tous les modèles sont conformes aux normes EN 55011/55022-B relatives aux émissions conduites et rayonnées, et satisfont à la partie 4-2 de la norme EN 61000 relative à l'immunité.

 

PAGE TOP

PAGE TOP