Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

TDK-Lambda News

Produkt-News

Welcome to the TDK-Lambda news room. Here you'll find all of our product news and corporate announcements. You can also visit our news website for additional TDK-Lambda news.

HWS-A-Netzteile mit deutlicher Performance-Steigerung

veröffentlicht : 16 Apr 2014

Die TDK Corporation hat die neue Netzteilreihe HWS-A von TDK-Lambda mit fünf Modellen zwischen 15 und 150 W Ausgangsleistung vorgestellt.

mehr dazu

Wichtige Information: Betrieb von AC-DC-Netzteilen an DC-Eingangsspannung

veröffentlicht : 09 Apr 2014

AC-DC-Einbaunetzteile sind häufig auch mit einem DC-Eingangsspannungsbereich spezifiziert. Üblicherweise gilt die UL60950-1-Sicherheitszulassung des Produktes lediglich für den AC-Eingang (da die interne Sicherung in der Regel nur für den AC-Betrieb bewertet ist); Anwender sollten daher die Konformität mit den für ihr Gesamtsystem erforderlichen Sicherheits-Anforderungen überprüfen.

mehr dazu

Programmierbare Industrie-Netzteile: 2,4 kW in 2 HE

veröffentlicht : 31 Mar 2014

Unter der Bezeichnung TDK-Lambda EVA2400 bringt die TDK Corporation eine neue Reihe programmierbarer 2 HE-Industrienetzteile mit 2,4 kW Ausgangsleistung heraus, die flexibel im Konstantstrom- und Konstantspannungsmodus arbeiten können.

mehr dazu

Neue breit angelegte EMV-Filter-Serie, ein- und dreiphasig

veröffentlicht : 17 Feb 2014

Mit der neuen TDK-Lambda R-Serie bringt die TDK Corporation ein umfangreiches Spektrum leistungsfähiger und flacher EMV-Filter auf den Markt. Die einphasigen (RS-Serie) und dreiphasigen (RT-Serie) Filter sind abgestimmt auf den Einsatz im Umfeld von Schaltnetzteilen, um in Anlagen mit erhöhten Störeinflüssen die Anforderungen an Funkentstörung einzuhalten.

mehr dazu

30 mm flache 250 W-Einbaunetzteile mit Konvektionskühlung

veröffentlicht : 21 Jan 2014

TDK-Lambda hat eine neue Reihe sehr flacher, konvektionsgekühlter Einbau-Netzteile für ein breites Einsatzspektrum vorgestellt.

mehr dazu

Konvektionsgekühlte Low-Cost-Netzteile für die Hutschiene

veröffentlicht : 17 Dec 2013

Die TDK Corporation bringt eine neue Reihe konvektionsgekühlter Kompaktnetzteile auf den Markt, die sich vor allem an knapp kalkulierte Hutschienen-Anwendungen im unteren Leistungsbereich wendet.

mehr dazu

Robuste, kontaktgekühlte Quarterbricks für den Schienenverkehr

veröffentlicht : 17 Nov 2013

TDK-Lambda hat seine DC/DC-Wandlerfamilie CN-A um neue 50 W-Modelle mit 24 V-Weitbereichseingang und 5, 12 oder 24 V Nennausgangsspannung (einstellbar) erweitert.

mehr dazu

Die SWS1000L-Serie erfüllt jetzt auch 2MoPP !

veröffentlicht : 15 Oct 2013

Seit Anfang Juni diesen Jahres entspricht TDK-Lambda´s SWS-1000L-Serie jetzt auch den verschärften „2MoPP“-Isolationsanforderungen für Medizingeräte und eignet sich dadurch auch für Medizingeräte mit Patientenkontakt!

mehr dazu

1,6 kW in 1 HE gepackt! – die neuen Rack/Front-End-Netzteile RFE1600

veröffentlicht : 16 Aug 2013

TDK-Lambda präsentiert die neue RFE1600-Reihe – 1600-W-Front-End-Netzteile mit niedriger Bauhöhe für Einzelbetrieb oder in „Distributed Power Architecture“ (DPA) - Anwendungen, die zuverlässige 12 V, 24 V, 32 V oder 48 V mit hoher Leistung brauchen.

mehr dazu

ZWS-B-Netzteilserie: besonders langlebig (10-Jahres-Elkos) und energieeffizient

veröffentlicht : 01 Aug 2013

Mit der Baureihe ZWS-B bringt der TDK-Konzern eine neue Generation Netzteile für Leiterplattenmontage heraus, die um 30% kleiner, leichter und effizienter sind als die Vorgängerreihe ZWS.

mehr dazu

Z+ -Netzteil-Familie jetzt auch mit 800 W verfügbar

veröffentlicht : 16 Jul 2013

TDK-Lambda bietet nun ihre 2 HE- Z+ -Netzgerätefamilie mit einem erweiterten Leistungsbereich an: Die programmierbaren Netzteile gibt es jetzt auch mit 800 W Ausgangsleistung.

mehr dazu

Medizin-Netzteilreihe CSS jetzt auch mit 150 W

veröffentlicht : 22 May 2013

Die Medizin-Netzteilreihe CSS von TDK-Lambda ist jetzt auch mit 150 W Ausgangsleistung bei verschiedenen Nennausgangsspannungen zwischen 12 und 48 V DC erhältlich.

mehr dazu

800W models added to Z+ Series of Programmable Power Supplies

veröffentlicht : 09 May 2013

Higher power units for standalone or system applications, can be 2U rack mounted

mehr dazu

TDK-Lambda erweitert seine erfolgreiche ZWS-BAF Serie um ein 300 W Modell

veröffentlicht : 16 Apr 2013

TDK-Lambda fügt seiner erfolgreichen ZWS-BAF Serie – AC/DC-Netzgeräte mit Einzelausgang - ein 300 W Modell hinzu.

mehr dazu

Labornetzteilreihe (200/400 W) mit integriertem Arbiträrgenerator

veröffentlicht : 18 Mar 2013

Die Möglichkeit in TDK-Lambda´s neuem Labornetzgerät Z+ , bis zu vier anwendungsspezifische Testkurven zu programmieren und im Gerätespeicher zu hinterlegen, macht den Einsatz zusätzlicher externer Controller in einfacheren Simulationsanwendungen überflüssig.

mehr dazu

Frontend-Netzteile HFE1600 jetzt auch mit 32 V !

veröffentlicht : 15 Feb 2013

Netzgerätehersteller TDK-Lambda hat seine Netzteilreihe HFE1600 – hot-swap-fähige, kompakte Hochleistungsnetzteile mit 1,6 kW Ausgangsleistung in 1 HE Bauhöhe für die Frontend-Rackmontage – um ein Modell mit 32 V Nennausgangsspannung erweitert.

mehr dazu

Langlebige Leiterplatten-Netzteile mit bis zu 200% Spitzenleistung!

veröffentlicht : 22 Jan 2013

Im Rahmen seiner populären ZWS-Reihe hat TDK-Lambda nun auch im mittleren Leistungsbereich eine neue Generation von Leiterplatten-Netzteilen vorgestellt.

mehr dazu

Neue PoL-Wandler entsprechen DOSA-Standards der 2. Generation

veröffentlicht : 20 Dec 2012

TDK-Lambda hat mehrere neue Reihen von nicht-isolierten Mini-DC/DC-Wandlern vorgestellt, die der 2. Generation der DOSA-Standards für PoL-Anwendungen (Point-of-Load) entsprechen.

mehr dazu

Robuste 1000 W-Netzteile mit Kontaktkühlung über Bodenplatte

veröffentlicht : 22 Nov 2012

TDK-Lambda hat mit dem CPFE1000F ein weiteres kontaktgekühltes Netzteil für hohe Leistungsanforderungen - Ausgangsleistung 1000 W -herausgebracht.

mehr dazu

Neu: Adapter-Netzteilreihe DT150-C

veröffentlicht : 16 Oct 2012

TDK-Lambda hat eine neue Reihe externer 150 W-Netzteile herausgebracht, die bereits die neuesten weltweiten Energieeffizienz-Anforderungen erfüllen.

mehr dazu

Events

PAGE TOP

PAGE TOP