Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

TDK-Lambda News

Produkt-News

Welcome to the TDK-Lambda news room. Here you'll find all of our product news and corporate announcements. You can also visit our news website for additional TDK-Lambda news.

Programmierbare Stromversorgungsserie mit 15kW und 22,5kW Modellen in 2U und 3U hohen Gehäusen erweitert

veröffentlicht : 05 Sep 2023

TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung von skalierbaren 15kW und 22,5kW Stromversorgungssystemen der TDK-Lambda GENESYS+™ Serie von programmierbaren DC-Stromversorgungen mit hoher Leistungsdichte bekannt.

mehr dazu

DC-DC-Abwärtswandler im 1/16 Brick Format jetzt bis 60A und mit einstellbarer Strombegrenzung

veröffentlicht : 06 Jul 2023

TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Ergänzung der TDK-Lambda i7A-Serie nicht isolierter Buck-DC/DC-Wandler mit Standard-1/16 Brick Pinout bekannt.

mehr dazu

1HE hohe programmierbare DC-Stromversorgungsserie umfasst 5kW 1000V und 1500V Modelle für Test und Entwicklung von Elektrofahrzeugen mit Batterien über 600V

veröffentlicht : 13 Jun 2023

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung von zwei neuen Modellen der 5kW TDK-Lambda GENESYS+™ Serie von programmierbaren Gleichstromversorgungen mit hoher Leistungsdichte bekannt.

mehr dazu

Robuste, nicht isolierte 300W DC-DC-Wandler mit Buck-Boost Topologie sowie Weitbereichseingang und -ausgang

veröffentlicht : 26 Apr 2023

Die TDK Corporation (TSE:6762) gibt die Einführung der besonders robusten, nicht isolierten 300W DC-DC-Wandler RGC von TDK-Lambda bekannt.

mehr dazu

DC-DC-Wandler-Serie um 6W- und 10W-Modelle erweitert

veröffentlicht : 30 Mar 2023

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung von 6W- und 10W-Modellen der DC-DC-Wandler-Serie CCG von TDK-Lambda bekannt, die sowohl in SMD-Technik als auch mit Pinning verfügbar sind.

mehr dazu

1200W Full-Brick DC-DC-Wandler mit Eingangsspannung von 200 bis 425V und 94% Wirkungsgrad

veröffentlicht : 07 Feb 2023

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung der TDK-Lambda PH1200A280 Full-Brick-DC-DC-Wandler für den Einsatz mit HVDC (Hochspannungs-Gleichstrom) Eingangsspannungen von 200 bis 425Vdc bekannt.

mehr dazu

AC-DC Modul zur Leistungsfaktorkorrektur bietet bis zu 1512W in einem Full-Brick-Gehäuse für Distributed Power Architectures mit hohen Spannungen

veröffentlicht : 24 Jan 2023

Die TDK Corporation (TSE:6762) gibt die Einführung des Full Brick Power-Moduls PF1500B-360 von TDK-Lambda bekannt, das bis zu 1512 W liefern kann

mehr dazu

Kompakte externe AC-DC-Netzteile mit 70W und 160W für medizinische und industrielle Anwendungen

veröffentlicht : 10 Jan 2023

Die TDK Corporation (TSE:6762) gibt die Einführung weiterer Modelle der DTM-Serie von TDK-Lambda um das DTM70 und DTM160 bekannt. Die kompakten AC-DC-Netzadapter für Medizin und Industrie sind in verschiedenen Leistungsklassen von 36W bis 300W erhältlich.

mehr dazu

Programmierbare DC-Stromversorgungsserie mit hoher Leistungsdichte (7,5kW, 1HE) erweitert um sechs neue Ausgangskonfigurationen

veröffentlicht : 06 Dec 2022

TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung von sechs neuen Modellen der 7,5kW TDK-Lambda GENESYS+™ Serie programmierbarer DC-Netzgeräte mit hoher Leistungsdichte bekannt.

mehr dazu

Das modulare 1U-Netzteil liefert bis zu 800W mit BF-fähiger Isolierung und extrem niedrigem Geräuschpegel - leise im Design

veröffentlicht : 22 Nov 2022

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung der modularen 1HE AC-DC-Netzgeräteserie MU4 von TDK-Lambda bekannt.

mehr dazu

200W und 300W DC-DC-Wandler für Bahnanwendungen

veröffentlicht : 08 Nov 2022

TDK Corporation (TSE 6762) kündigt die Einführung der TDK-Lambda CN-110B-Serie von Half-Brick DC-DC-Wandlern für Bahnanwendungen an.

mehr dazu

Neues Patent für das Wärmemanagement von AC-DC-Netzteilen ermöglicht effizienteres Design-in

veröffentlicht : 24 Oct 2022

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt bekannt, dass die Patentanmeldung von TDK-Lambda UK für Power Supply Apparatus vom UK Intellectual Property Office (britisches Patentamt) genehmigt wurde.

mehr dazu

Robuste 30-75W DC-DC-Wandler im ¼-Brick Format mit ultraweitem Eingang für Industrie- und Bahnanwendungen

veröffentlicht : 04 Oct 2022

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung der 30-75W DC-DC-Wandler der PYQ-Serie von TDK-Lambda bekannt.

mehr dazu

Robuste, nicht isolierte 250W DC-DC-Wandler, konduktionsgekühlt und mit Weitbereichseingängen und -ausgängen

veröffentlicht : 13 Sep 2022

Die TDK Corporation (TSE:6762) gibt die Einführung der robusten, nicht isolierten DC-DC-Wandlerserie RGA mit 250W Nennleistung von TDK-Lambda bekannt.

mehr dazu

Robuste 20W DC-DC-Wandler mit 18:1 Ultra-Weitbereichs-Eingang für Industrie- und Bahnanwendungen

veröffentlicht : 30 Aug 2022

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung der 20W-DC-DC-Wandlerserie PYD20 von TDK-Lambda bekannt.

mehr dazu

200W-Half-Brick-DC-DC-Wandler mit ultraweiten 12:1-Eingangsbereich für Bahn- und Industrieanwendungen

veröffentlicht : 19 Jul 2022

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung der 200W-DC-DC-Wandler PYH200 von TDK-Lambda bekannt.

mehr dazu

Die neue Generation der programmierbaren 7.500W-Stromversorgungsserie in 1HE bietet Modelle von 0-20V 375A bis 0-1.500V 5A

veröffentlicht : 12 Jul 2022

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung der programmierbaren Stromversorgungsserie GENESYS+™ von TDK-Lambda bekannt, die eine sehr hohe Leistungsdichte von 7.500W bei einer Bauhöhe von 1HE bietet.

mehr dazu

Kompakte 250W 2 x 4 Zoll Stromversorgungen für Medizin und Industrie mit Kontakt- oder Konvektionskühlung

veröffentlicht : 29 Jun 2022

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung der 250W AC-DC-Netzgeräte der CUS250-Serie von TDK-Lambda bekannt. Die Geräte haben eine Grundfläche von 2" x 4" und sind sowohl nach IEC 60601-1 als auch nach IEC 62368-1 für Installationen der Klasse I und der Klasse II (doppelt isoliert) zertifiziert.

mehr dazu

40W und 60W 2 x 1 Zoll DC-DC-Wandler mit 4:1-Eingangsbereich und sechsseitiger Abschirmung

veröffentlicht : 08 Jun 2022

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung der TDK-Lambda 40W und 60W DC-DC-Wandler PXD40 und PXD60 bekannt.

mehr dazu

Powermodule mit PMBus™-Interface jetzt auch mit 12V und 48V

veröffentlicht : 08 Mar 2022

Die TDK Corporation (TSE 6762) bietet die TDK-Lambda AC-DC-Powermodule der Serie PFH500F jetzt auch mit 12V und 48V Ausgangsspannung an. Die hocheffizienten Module mit 504W Ausgangsleistung werden über eine Baseplate gekühlt und eignen sich damit hervorragend für den Outdoor-Einsatz.

mehr dazu

Events

PAGE TOP

PAGE TOP