Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!
Welcome to the TDK-Lambda news room. Here you'll find all of our product news and corporate announcements. You can also visit our news website for additional TDK-Lambda news.
veröffentlicht : 03 Mar 2022
Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung von zwei neuen DC-DC-Wandlern mit 1,5W und 3W Leistung aus der TDK-Lambda CCG-Serie bekannt. Diese konvektionsgekühlten Wandler liefern volle Leistung bei Umgebungstemperaturen zwischen -40 und +85 °C.
mehr dazuveröffentlicht : 01 Mar 2022
Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung von modularen 19“ Schaltschrank-Systemen in 20HE bekannt, die mit den bewährten DC-Stromversorgungen der TDK-Lambda GENESYS+™-Serie ausgestattet sind.
mehr dazuveröffentlicht : 22 Feb 2022
Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung einer "Fast-Speed"-Option für die programmierbaren DC-Stromversorgungen der TDK-Lambda GENESYS+™-Serie bekannt.
mehr dazuveröffentlicht : 15 Feb 2022
Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung des dreiphasigen und nicht isolierten 45kW AC-DC-Netzteils TPF45000-385 von TDK-Lambda bekannt.
mehr dazuveröffentlicht : 30 Nov 2021
TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung der 500W AC-DC-Netzteilserie CUS500M1 von TDK-Lambda bekannt.
mehr dazuveröffentlicht : 05 Oct 2021
Die TDK Corporation (TSE 6762) erweitert ihre preisgünstigen DIN-Schienen-Netzgeräte der TDK-Lambda DRB-Serie um Modelle mit dreiphasigem AC-Eingang
mehr dazuveröffentlicht : 14 Sep 2021
Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung der programmierbaren elektronischen Gleichstromlasten der SFL-Serie von TDK-Lambda bekannt.
mehr dazuveröffentlicht : 29 Jun 2021
Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung der konfigurierbaren AC-DC-Netzgeräte der Serie XMS500A mit 500W Nennleistung von TDK-Lambda bekannt.
mehr dazuveröffentlicht : 22 Jun 2021
TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung der AC-DC-Netzteilserie CUS350MP von TDK-Lambda bekannt.
mehr dazuveröffentlicht : 14 Apr 2021
TDK Corporation (TSE 6762) bringt mit der TDK-Lambda i7A-Serie neue nicht-isolierte DC-DC-Abwärtswandler mit bis zu 750W Nennleistung auf den Markt.
mehr dazuveröffentlicht : 18 Mar 2021
Die TDK Corporation (TSE 6762) ergänzt ihre i7C-Serie von nicht isolierten DC-DC-Wandlern um einen neuen Typ mit 20A Ausgangsstrom bei maximal 300W.
mehr dazuveröffentlicht : 25 Feb 2021
Die TDK Corporation (TSE 6762) kündigt die Einführung der TDK-Lambda CHVM-Serie von nicht-isolierten Hochspannungs-DC-DC-Wandlern mit 12V-Eingang an.
mehr dazuveröffentlicht : 18 Feb 2021
Die TDK Corporation (TSE 6762) bringt mit dem ZBM20 ein Open-Frame-Puffermodul auf den Markt, welches eine zusätzliche Überbrückungszeit von 380ms bei 20A Nennstrom für 12V-, 15V- und 24V-AC-DC-Netzteile bereitstellt.
mehr dazuveröffentlicht : 03 Feb 2021
Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung von 50V-, 400V- und 500V-Ausgangsmodellen der programmierbaren DC-Stromversorgungen der TDK-Lambda GENESYS+™-Serie bekannt.
mehr dazuveröffentlicht : 28 Jan 2021
Die TDK Corporation (TSE 6762) bringt mit dem DBM20 ein Puffermodul für die Hutschiene auf den Markt, welches typischerweise in Verbindung mit 24V Hutschienen-Netzteilen eingesetzt wird.
mehr dazuveröffentlicht : 14 Dec 2020
Die TDK Corporation (TSE 6762) bringt mit der TDK-Lambda i7A-Serie neue nicht isolierte DC-DC-Wandlern mit 33A oder bis zu 500W Nennleistung auf den Markt.
mehr dazuveröffentlicht : 24 Nov 2020
Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Erweiterung der TPS-Serie von TDK-Lambda um ein Netzgerät mit 48V, 83,3A und 4kW Ausgangsleistung bekannt.
mehr dazuveröffentlicht : 16 Nov 2020
Die TDK Corporation (TSE 6762) hat ihre Palette an DC-DC-Wandlern mit verstärkter Isolation von 5.000Vac zwischen Eingang und Ausgang um den neuen Typ PXD-M30 mit 30W Ausgangsleistung ergänzt.
mehr dazuveröffentlicht : 05 Nov 2020
Die TDK Corporation (TSE:6762) gibt die Erweiterung der CUS400M-Serie der Marke TDK-Lambda um 15V-, 19V-, 28V-, 36V-, 48V-Ausgänge und Modelle mit integriertem Lüfter bekannt.
mehr dazuveröffentlicht : 02 Nov 2020
Die TDK Corporation (TSE 6762) bringt mit der PXG-M Serie eine neue Baureihe von DC-DC-Wandlern zur Leiterplattenbestückung mit 15W und 20W Ausgangsleistung auf den Markt.
mehr dazu