Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!
Welcome to the TDK-Lambda news room. Here you'll find all of our product news and corporate announcements. You can also visit our news website for additional TDK-Lambda news.
veröffentlicht : 22 Sep 2017
Neues aus dem Hause TDK: Bei maximal 5 kW Ausgangsleistung im 1 HE-19”-Rackgehäuse setzt der erste Spross der neuen Generation von TDK-Lambdas erfolgreicher Labornetzteil-Familie Genesys+™ neue Maßstäbe auf dem Markt der Stromversorgungen.
mehr dazuveröffentlicht : 12 Sep 2017
TDK Corporation announces the introduction of medically certified RWS1000B/ME and RWS1500B/ME series of 1000 to 1500W AC-DC power supplies, further extending TDK‑Lambda’s 7-year warranty 50 to 1500W RWS-B range
mehr dazuveröffentlicht : 31 Aug 2017
TDK Corporation announces the introduction of the GQA120 series of industrial grade DC‑DC converters
mehr dazuveröffentlicht : 17 Aug 2017
Die TDK Corporation hat die Hochvolt-DC-DC-Wandler-Reihe PH-A280 von TDK-Lambda um ein 300 W-Modell erweitert.
mehr dazuveröffentlicht : 15 Aug 2017
TDK Corporation announces the introduction of the 100W i3A series of non-isolated DC-DC converters, packaged in the industry standard 1/32nd brick form factor
mehr dazuveröffentlicht : 20 Jul 2017
Mit der iJC-Serie stellt die TDK Corporation einen neuen PoL DC/DC Wandler mit stolzen 100 A Ausgangsstrom und PMBus™ -Schnittstelle vor. Eine intelligente digitale Regelung sorgt für eine präzise Spannungsregelung auch bei dynamischen Lastwechseln und hohen Ausgangkapazitäten.
mehr dazuveröffentlicht : 18 Jul 2017
TDK Corporation announces the introduction of the KAS series of wide input range, 2 and 4W encapsulated AC-DC power supplies
mehr dazuveröffentlicht : 12 Jul 2017
TDK Corporation announces the introduction of a standby/signal option with a PMBus™ communications interface for the QM series of 700 to 1500W modular AC-DC power supplies.
mehr dazuveröffentlicht : 06 Jul 2017
TDK Corporation announces the introduction of the RWS1000B and RWS1500B series of AC-DC power supplies, extending TDK-Lambda’s popular 7-year warranty 50 to 600W RWS-B range
mehr dazuveröffentlicht : 30 Jun 2017
Unter der Bezeichnung RDEN-048050 bringt die TDK Corporation kompakte EMV-Filtermodule (48 VDC) mit einem Nennstrom von 50 A heraus.
mehr dazuveröffentlicht : 27 Jun 2017
TDK Corporation announces the introduction of additional models to the HQA series of harsh environment DC-DC converters.
mehr dazuveröffentlicht : 27 Jun 2017
TDK Corporation announces the introduction of 700 to 1200 Watt models to the QM series of modular AC-DC power supplies, featuring low acoustic noise and BF ready isolation
mehr dazuveröffentlicht : 14 Jun 2017
Mit der neuen Baureihe CUT35 präsentiert TDK-Lambda sehr kompakte, kostengünstige Open frame-Netzteile mit Dreifachausgang und 35 W Ausgangsleistung.
mehr dazuveröffentlicht : 07 Jun 2017
TDK Corporation announces the introduction of two LAN modules for the TDK-Lambda HFE1600 and HFE2500 series of rack mount, hot-swap power supplies
mehr dazuveröffentlicht : 30 May 2017
TDK Corporation announces the introduction of the TDK-Lambda Genesys+™ series of high power density programmable DC power supplies - the 5kW, 1U model is the first in the series.
mehr dazuveröffentlicht : 17 May 2017
Die TDK Corporation hat den Leistungsbereich ihrer DC-DC-Wandler-Reihe von TDK-Lambda in Briefmarkengröße, CCG, um neue 15 W-Modelle erweitert.
mehr dazuveröffentlicht : 09 May 2017
TDK Corporation announces the introduction of the lower cost iFB series of 557 to 600W rated DC-DC converters
mehr dazuveröffentlicht : 27 Apr 2017
Die TDK Corporation hat ihre Hutschienen-Netzteilserie DRB von TDK-Lambda nach oben erweitert.
mehr dazuveröffentlicht : 27 Apr 2017
Die TDK Corporation bringt mit der DTM300 Serie von TDK-Lambda eine neue Modellreihe von Schutzklasse II -Desktop-Netzteilen mit 300 Watt für den Medizinbereich auf den Markt.
mehr dazuveröffentlicht : 19 Apr 2017
TDK Corporation announces the addition of a 3,200W, 48V at 66.7A rated model to its TPS3000 series of industrial power supplies.
mehr dazu