Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

AC-DC-Netzgeräte

Bitte beachten: Dieses Gerät / diese Geräte wurden eingestellt. Bitte nutzen Sie unseren Schnell-Konfigurator für eine passende Alternative.
AC-DC-Netzgeräte

CM4 Modular

AC-DC-Schaltnetzteil

Mit TDK-Lambda CM4 bringt die TDK Corporation (TSE 6762) eine neue modulare Netzteilserie auf den Markt, die je nach Bedarf per Konduktion, Konvektion oder Systemlüfter gekühlt werden kann. Sie ist sowohl für Medizin als auch für Industrieanwendungen zugelassen. Das Netzteil liefert je nach Konfiguration und Einsatzbedingungen bis zu 600W Dauerleistung und bis zu 750W kurzzeitig (max. 5s). Zum Funktionsumfang der Netzteile gehören ein Standby-Ausgang mit 5V bei 1A, Signalisierung zu AC OK, Module Good, Fern-Ein/Aus für einzelne Module oder das Netzteil insgesamt, interne Überwachung von Temperatur und Ausgangsstrom, Bias-Versorgung sowie eine Fernsteuerung von Ausgangsspannung und -strom bei den S- und Z-Modulen. Die Isolationsspannung beträgt 4.000V (2xMoPPs) zwischen Ein- und Ausgang, 1.500V (1xMoPPs) zwischen Eingang und Masse und 500Vdc zwischen Ausgang und Masse.

CM4 Modular

Features

  • Kontakt- bzw. konvektionsgekühlt oder mit externem Luftstrom 
  • weit einstellbarer Ausgangsbereich 
  • kompakte Größe (178 x 102 x 40 mm) 
  • MIL-STD-461F/810G/704F Zulassung 
  • 5 Jahre Gewährleistung 
  • externe Spannungsregelung (external voltage control)

Downloads

Schnell-Konfigurator

Verwenden Sie unseren Schnell-Konfigurator

Wählen Sie Ihren Stromversorgungstyp aus, um zu beginnen:

CM4 Modular videos

Range Overview Video

CM4 600W Conduction Cooled Modular Power Supply Video

CM4 Modular FAQ

FAQ Video

What are the key features of the CM4 medical ac-dc power supplies?

FAQ Video

Do CM4 ac-dc power supplies have medical approvals?

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

CM4 Modular Technische Downloads

Datenblätter

Andere Ressourcen

Nützliche Links

Derzeit nicht verfügbar

CM4 Modular TDK-Lambda Newsroom

600W medical and industrial certified modular power supplies offer conduction cooling capability
lesen

Applications for this product

weitere Informationen

PAGE TOP

PAGE TOP