Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!
Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.
Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern
Produktnummer | Leistung | Ausgänge | Bauform | Status | Stock Level | pdf Datenblatt anzeigen | Angebot/Muster anfordern |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DHP240-24-3 | 240W |
24V / 10A |
Enclosed | ![]() |
n/a | ||
DHP480-24-1 | 480W |
24V / 20A |
Enclosed | ![]() |
n/a |
Produktnummer | |
---|---|
DHP240-24-3 | |
Leistung | 240W |
Ausgänge |
24V / 10A |
Bauform | Enclosed |
Status |
![]() |
Stock Level | n/a |
pdf Datenblatt anzeigen | |
Angebot/Muster anfordern | |
DHP480-24-1 | |
Leistung | 480W |
Ausgänge |
24V / 20A |
Bauform | Enclosed |
Status |
![]() |
Stock Level | n/a |
pdf Datenblatt anzeigen | |
Angebot/Muster anfordern |
Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.
Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern