Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

Browse our DIN Rail products

Unsere Produkte zur DIN-Schienen-Montage

Sie können Ihre Suche nach AC/DC-Netzgeräten durch weitere Auswahlmöglichkeiten eingrenzen oder alternativ unseren Schnell-Konfigurator sowie unsere Suche nach Anwendungsbereich verwenden.

Aktuelle Produkte

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

DUSH

Diese unterbrechungsfreien DC-Stromversorgungen für Hutschienenanwendungen bieten ein hohes Maß an Sicherheit bei Stromausfall. Dank ihrer umfassenden Funktionen können die DUSH-Module in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, wie z. B. in der Industrieautomation, im Anlagenbau, in Gebäudeleitsystemen, in der Prüf- und Messtechnik sowie in der Informations- und Kommunikationstechnik.

Erfahre mehr über die DUSH-Serie

Mehr erfahren

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

GENESYS™ AC

Die programmierbaren GENESYS™AC (GAC) Stromquellen sind für geeignet für den Einbau in 1 HE hohe Racks oder auf Arbeitsplattformen und verfügen über eine sehr hohe Leistungsdichte. Die Serie bietet Leistungsstufen von 2kVA und 3kVA mit einstellbaren Spannungen von 0V bis 350VAC und +/- 500VDC (GAC-PRO-Modelle), Strömen von 0 bis 30 A und Frequenzen von 16Hz bis 1,2kHz (5 kHz GAC-PRO). Es stehen mehrere Fernprogrammierungsmethoden zur Verfügung, darunter integriertes LAN, USB, RS232 und RS485 sowie optionale IEEE/GPIB. Die GENESYS™ GAC-PRO-Modelle verfügen über eine Echtzeit-Analogsteuerungsfunktion, die für komplexere Testszenarien erforderlich ist. Die Serie verfügt über ein mehrsprachiges Touchpanel-Display mit Vollfarb-LCD für eine einfache Bedienung und eine grafische Benutzeroberfläche.

Mehr erfahren

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

i1C

Die i1C-Serie besteht aus nicht isolierten Buck-Boost-DC-DC-Wandlern, die bis zu 200W in einer kompakten und vertrauten 1 x 1 Zoll großen Grundfläche nach Industriestandard liefern. Sie werden entweder mit einem 9-36V oder 18-75V Eingang betrieben und verfügen über einen weiten einstellbaren Ausgang von 9,6 bis 28V, der mehrere Systemlastspannungen unterstützt und so die Variationen der Teilenummern minimiert. Die i1C-Serie ist in einem 5-seitigen Metallgehäuse untergebracht, das einen Betrieb bei Gehäusetemperaturen von -40 bis 120°C unterstützt, und bietet einen bemerkenswerten Wirkungsgrad von 98%. Sie bietet einen höheren
Migrationspfad für Anwendungen, bei denen der Platz begrenzt ist.

Mehr erfahren

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

GENESYS™ AC

Die programmierbaren GENESYS™AC (GAC) Stromquellen sind für geeignet für den Einbau in 1 HE hohe Racks oder auf Arbeitsplattformen und verfügen über eine sehr hohe Leistungsdichte. Die Serie bietet Leistungsstufen von 2kVA und 3kVA mit einstellbaren Spannungen von 0V bis 350VAC und +/- 500VDC (GAC-PRO-Modelle), Strömen von 0 bis 30 A und Frequenzen von 16Hz bis 1,2kHz (5 kHz GAC-PRO). Es stehen mehrere Fernprogrammierungsmethoden zur Verfügung, darunter integriertes LAN, USB, RS232 und RS485 sowie optionale IEEE/GPIB. Die GENESYS™ GAC-PRO-Modelle verfügen über eine Echtzeit-Analogsteuerungsfunktion, die für komplexere Testszenarien erforderlich ist. Die Serie verfügt über ein mehrsprachiges Touchpanel-Display mit Vollfarb-LCD für eine einfache Bedienung und eine grafische Benutzeroberfläche.

Mehr erfahren

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

HWS3000G

Die kompakten HWS3000G AC-DC-Netzteile liefern 1.500W bei einer Low-Line-Eingangsspannung von 85 bis 132Vac und 3.000W bei High-Line 170 bis 265Vac. Das HWS3000GT hat eine Leistung von 3.000W bei einer dreiphasigen Eingangsspannung von 170 bis 265Vac. Mit Ausgangsspannungen von 24V, 48V, 60V und 130V sind die Ausgangsspannungen und -ströme vollständig programmierbar (CV/CC), und zwar von Null bis zum maximal Wert. Dies kann über eine serielle RS485-Schnittstelle (MODBus-Protokoll) oder analoge 1-5V- oder 4-20mA-Signale erfolgen. Es können bis zu drei Geräte in Reihe und / oder zehn Geräte parallel geschaltet werden. Die HWS3000G und GT haben ein kompaktes Gehäuse mit den Maßen 270 x 150 x 61 mm (10,6 x 5,9 x 2,4") und verfügen über konservativ bemessene Elektrolytkondensatortemperaturen für eine lange Lebensdauer im Feld. Die Gewährleistungzeit beträgt fünf Jahre.

Mehr erfahren
Vorherige Folie Nächste Folie

Produkte anzeigen

PAGE TOP

PAGE TOP