Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

programmierbare Stromversorgungen

Bitte beachten: Dieses Gerät / diese Geräte wurden eingestellt. Bitte nutzen Sie unseren Schnell-Konfigurator für eine passende Alternative.
AC-DC-Netzgeräte

EVA

programmierbare Stromversorgung

EVA2400 models can be programmed via the built-in RS232/485 and analogue interfaces, with a PC based GUI included. Models are available with output voltage ratings of 15-150, 30-300 and 60-600V with corresponding output current adjustment ranges of 0-16, 0-8 and 0-4A to achieve a 2.4kW output power. The 2U high system can operate in either constant current or constant voltage modes and accepts a 170-265Vac single phase input.

EVA

Features

  • 2,4 kW Ausgangsleistung in 2 HE
  • Lastabhängige Lüftersteuerung
  • Konstantspannung- und Konstantstrom-programmierbar
  • Ansteuerung über RS232/485 oder analog
  • ideal für den Einsatz in intelligenten Batterieladesystemen (z.B. Li-Ionen Stütz- oder Speichersysteme)
  • 5 Jahre Garantie

Downloads

Information zur Produktpalette

Hide details

Show details

Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.

Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern

Produktnummer Leistung Ausgänge Bauform Status Stock Level pdf Datenblatt anzeigen Angebot/Muster anfordern
EVA150-16-A 2.4kW 150V / 16A
Enclosed Ausgelaufene Produkt n/a   pdf Datenblatt anzeigen
EVA300-8-A 2.4kW 300V / 8A
Enclosed Ausgelaufene Produkt n/a   pdf Datenblatt anzeigen
EVA600-4-A 2.4kW 600V / 4A
Enclosed Ausgelaufene Produkt n/a   pdf Datenblatt anzeigen
Produktnummer
EVA150-16-A
Leistung 2.4kW
Ausgänge 150V / 16A
Bauform Enclosed
Status Ausgelaufene Produkt
Stock Level n/a
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
EVA300-8-A
Leistung 2.4kW
Ausgänge 300V / 8A
Bauform Enclosed
Status Ausgelaufene Produkt
Stock Level n/a
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
EVA600-4-A
Leistung 2.4kW
Ausgänge 600V / 4A
Bauform Enclosed
Status Ausgelaufene Produkt
Stock Level n/a
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
Schlüssel : Ausgelaufene Produkt

Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.

Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern

Schnell-Konfigurator

Verwenden Sie unseren Schnell-Konfigurator

Wählen Sie Ihren Stromversorgungstyp aus, um zu beginnen:

EVA Technische Downloads

Datenblätter

Bilder & 3D Zeichnungen

Andere Ressourcen

EVA TDK-Lambda Newsroom

Programmierbare Industrie-Netzteile: 2,4 kW in 2 HE
lesen

Ein Hinweis zu unserer Software

Um unsere Software herunterzuladen, müssen Sie gegebenenfalls die Bedingungen unserer Endbenutzer-Lizenzvereinbarung akzeptieren.
Lesen Sie die EULA

Software

Applications for this product

weitere Informationen

PAGE TOP

PAGE TOP