Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

AC-DC-Netzgeräte

Bitte beachten: Dieses Gerät / diese Geräte wurden eingestellt. Bitte nutzen Sie unseren Schnell-Konfigurator für eine passende Alternative.
AC-DC-Netzgeräte

GWS

250W & 500W ErP Compliant Power Supplies

Achtung: Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um eine Geräteserie handelt, welche für neue Projekte nicht mehr empfohlen wird. Eine Abkündigung oder gar Einstellung der Produktion dieser Serie ist jedoch derzeit nicht vorgesehen.

GWS

Features

  • Standby-Leistung weniger als 0.5 Watt
  • durschnittlicher Wirkungsgrad @ 230V: 92.7%
  • ErP-Richtlinien konform
  • nur 41 mm hoch (1HE kompatibel)
  • konvektionsgekühlt (GWS250)
  • 5V / 300mA Hilfsspannung
  • Output Remote Programming/ bis zu 25% UNenn
  • Class C Harmonics (IEC 61000-3-2) > 25% Last
  • auch für LED-Display- und Beleuchtungsanwendungen geeignet

Downloads

Information zur Produktpalette

Hide details

Show details

Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.

Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern

Produktnummer Leistung Ausgänge Bauform Status Stock Level pdf Datenblatt anzeigen Angebot/Muster anfordern
GWS500-5 400W 5V / 80A
Enclosed Ausgelaufene Produkt n/a   pdf Datenblatt anzeigen
GWS500-7.5 504W 7.5V / 67.2A
Enclosed Ausgelaufene Produkt n/a   pdf Datenblatt anzeigen
Produktnummer
GWS500-5
Leistung 400W
Ausgänge 5V / 80A
Bauform Enclosed
Status Ausgelaufene Produkt
Stock Level n/a
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
GWS500-7.5
Leistung 504W
Ausgänge 7.5V / 67.2A
Bauform Enclosed
Status Ausgelaufene Produkt
Stock Level n/a
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
Schlüssel : Ausgelaufene Produkt

Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.

Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern

Produkt Suche

Verwenden Sie unseren Schnell-Konfigurator

Wählen Sie Ihren Stromversorgungstyp aus, um zu beginnen:

GWS Technische Downloads

Datenblätter

Bilder & 3D Zeichnungen

Andere Ressourcen

Derzeit nicht verfügbar

Applications for this product

weitere Informationen

PAGE TOP

PAGE TOP