Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

AC-DC-Netzgeräte

AC-DC-Netzgeräte

GXE600

Single Output 600W Programmable Medical & ITE Power Supplies

Das GXE600 ist ein neues Einbaunetzteil mit digitalem Interface und analogen Programmiereingängen. Dank eines sensationellen Wirkungsgrades von bis zu 95% liefert das konvektionsgekühlte Netzteil stolze 600W Ausgangsleistung und ist zur Integration in 1HE Baugruppenträger ausgelegt. Besonderes Highlight ist ein sehr weiter Ausgangsspannungs- und Strombereich, der sowohl über analoge Steuerspannungen (0 - 6V) als auch über ein digitales RS-485 Interface mit Modbus-RTU-Protokoll programmiert werden kann. Mit Zulassungen für den Medizin- und auch den ITE-Bereich - diese bereits nach der ganz aktuellen IEC62368-1 - eignet sich das Netzteil für vielfältige Aufgaben in Medizingeräten und Industriebereichen insbesondere im Umfeld der aktuell hoch gehandelten Themen Industrie 4.0 und IoT. Die Möglichkeit zum Einsatz als programmierbare Spannungs- und/oder Stromquelle erschließt Einsatzfelder in Testsystemen, die bisher mit Laborstromversorgungen ausgerüstet wurden. Mit einer Ausgangsleistung von 600W bei reiner Konvektionskühlung ist das Gerät weiter für Anwender interessant, die "nur" besonderen Wert auf eine geräuscharme, lüfterlose Kühlung legen.

GXE600

Features

  • Sicherheitszulassungen für IEC 60601-1 und 62368-1 
  • Konvektionsgekühlt
  • Digitale (RS-485) und analoge Programmierung
  • Bis zu 95% Wirkungsgrad
  • Optionale Gehäuseabdeckung und coating
  • 7 Jahre Gewährleistung

Downloads

Information zur Produktpalette

Hide details

Show details

Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.

Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern

Produktnummer Leistung Ausgänge Bauform Status Stock Level pdf Datenblatt anzeigen Angebot/Muster anfordern
GXE600-24 600W 24V / 25A
Enclosed aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
GXE600-48 600W 48V / 12.5A
Enclosed aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
Produktnummer
GXE600-24
Leistung 600W
Ausgänge 24V / 25A
Bauform Enclosed
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
GXE600-48
Leistung 600W
Ausgänge 48V / 12.5A
Bauform Enclosed
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
Schlüssel : aktuelles Produkt

Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.

Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern

Schnell-Konfigurator

Verwenden Sie unseren Schnell-Konfigurator

Wählen Sie Ihren Stromversorgungstyp aus, um zu beginnen:

GXE600 videos

Range Overview Video

GXE600 Single Output 600W Programmable Medical & ITE Power Supplies Video

GXE600 FAQ

FAQ Video

What are the key features of the GXE600 600W Programmable Medical & ITE Power Supplies?

FAQ Video

How do I operate the GXE600 Programmable Medical & ITE Power Supplies in Constant Voltage / Constant Current (CVCC) mode?

FAQ Video

How can I program the voltage and current for GXE600 Programmable Medical & ITE Power Supplies?

FAQ Video

What is the communications interface for the GXE600 Programmable Medical & ITE Power Supplies and what is it used for?

FAQ Video

What functions can I read and write using the GXE600 Programmable Medical & ITE Power Supplies communications interface?

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

GXE600 Technische Downloads

Datenblätter

Handbücher

Bilder & 3D Zeichnungen

Andere Ressourcen

Derzeit nicht verfügbar

GXE600 TDK-Lambda Newsroom

Programmierbare 600W Netzteile für Medizin- und Industrie-bereiche erfüllen MIL-STD-810G für Shock and Vibration
lesen

Ein Hinweis zu unserer Software

Um unsere Software herunterzuladen, müssen Sie gegebenenfalls die Bedingungen unserer Endbenutzer-Lizenzvereinbarung akzeptieren.
Lesen Sie die EULA

Software

Applications for this product

weitere Informationen

PAGE TOP

PAGE TOP