Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

DC-DC-Wandler

AC-DC-Netzgeräte

i7C

Nicht-isolierte 300W DC-DC-Wandler, Buck/Boost Topologie, Weitbereichseingang bis zu 9-53V

Die nicht isolierten Step-up / Step-down-Wandler der Serie i7C sind ideal für die Erzeugung zusätzlicher DC-Ausgangsspannungen bis zu 300W aus einer 12V, 24V oder 48V Busspannung eines AC-DC-Netzteils. Die hocheffiziente i7C-Serie arbeitet mit einen sehr breiten DC- Eingangsbereich und bietet einen großen Ausgangsanpassungsbereich. Es stehen drei mechanische Ausführungen zur Verfügung: eine offene Leiterplatte mit minimaler Bauhöhe, eine Baseplate-Version für Kontaktkühlung oder mit integriertem Kühlkörper für Konvektionskühlung oder Luftstrom. Zu den Signaloptionen gehören ein Power-Good-Signal, Synchronisierung der Schaltfrequenz, Ausgangsstrom-Monitoring und eine einstellbare Ausgangsstrombegrenzung für den Parallelbetrieb.

i7C

Features

  • Bis zu 300W in einem 1/16 Brick Pin-Out
  • Hoher Wirkungsgrad - bis zu 97%
  • Breiter Ausgangsanpassungsbereich von 5 bis 28V, 8 bis 24V oder 9,6 bis 48V
  • Großer Eingangsspannungsbereich von 9 bis 36V oder 9 bis 53Vdc
  • Geringe Anzahl an Bauteilen mit minimaler externer Beschaltung
  • Geringe Anforderungen für Luftstrom mit minimalem Derating

Downloads

Information zur Produktpalette

Hide details

Show details

Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.

Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern

Produktnummer Leistung Ausgänge Bauform Status Stock Level pdf Datenblatt anzeigen Angebot/Muster anfordern
i7C4W012A050V 300W 5V - 28V / 12.5A Open Frame pcb mount aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
i7C2W020A120V 300W 8V - 24V / 20A Open Frame pcb mount aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
i7C4W008A120V 300W 9.6V - 48V / 8A Open Frame pcb mount aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
Produktnummer
i7C4W012A050V
Leistung 300W
Ausgänge 5V - 28V / 12.5A
Bauform Open Frame pcb mount
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
i7C2W020A120V
Leistung 300W
Ausgänge 8V - 24V / 20A
Bauform Open Frame pcb mount
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
i7C4W008A120V
Leistung 300W
Ausgänge 9.6V - 48V / 8A
Bauform Open Frame pcb mount
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
Schlüssel : aktuelles Produkt

Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.

Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern

Schnell-Konfigurator

Verwenden Sie unseren Schnell-Konfigurator

Wählen Sie Ihren Stromversorgungstyp aus, um zu beginnen:

i7C videos

Range Overview Video

i7C 300W, 9-53V Input, Buck-Boost Non-isolated DC-DC Converters

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

i7C Technische Downloads

i7C TDK-Lambda Newsroom

300W 1/16 Brick Pinout Buck-Boost-DC-DC-Wandler, nun um Option mit einstellbarer Strombegrenzung für den Parallelbetrieb erweitert
lesen

300W Buck-Boost DC-DC-Wandler mit 8V bis 24V Ausgang optimiert für den Betrieb mit 24V Eingangsspannung
lesen

Erweiterte Modelpalette bei den DC-DC-Wandlern mit Buck/Boost Topologie und Weitbereichseingang
lesen

Nicht-isolierte 300 W DC-DC-Wandler mit Buck/Boost Topologie für Ausgangsspannungen von 9,6V bis 48V
lesen

Applications for this product

weitere Informationen

PAGE TOP

PAGE TOP