Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!
Die iBH-Serie ist ein DOSA-2+ kompatibler Point of Load DC-DC Wandler. Der optimierte Regelkreis des Moduls bietet herausragende dynamische Regeleigenschaften, ohne spezifische Anpassungen durch externe Beschaltung. Bei einer Größe von 20,3x11,4 mm liefert das Modul 20A (67% mehr als die iBF Modelle) mit einer einstellbaren Ausgangsspannung von 0,7V bis 5,5V. Als Eingangsspannung sind sowohl 5V als auch 12V verfügbar. Der Wirkungsgrad beträgt bis zu 96%.
Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.
Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern
Produktnummer | Leistung | Ausgänge | Bauform | Status | Stock Level | pdf Datenblatt anzeigen | Angebot/Muster anfordern |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iBH12020A007V-007-R | 80W |
4V / 20A |
Open Frame DOSA smt | ![]() |
Anfragen |
![]() |
Produktnummer | |
---|---|
iBH12020A007V-007-R | |
Leistung | 80W |
Ausgänge |
4V / 20A |
Bauform | Open Frame DOSA smt |
Status |
![]() |
Stock Level | Anfragen |
pdf Datenblatt anzeigen |
![]() |
Angebot/Muster anfordern |
Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.
Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern
Point of Load DC-DC converter delivers 20A from 5V and 12V bus voltages
lesen