Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

DC-DC-Wandler

Bitte beachten: Dieses Gerät / diese Geräte wurden eingestellt. Bitte nutzen Sie unseren Schnell-Konfigurator für eine passende Alternative.
AC-DC-Netzgeräte

iFB

DC-DC-Wandler

Die 600W Full-Brick Wandler der iFB-Serie arbeiten mit einen 48V Eingang. Die Module eignen sich ideal für extrem leistungshungrige Designs, welche eine interne Busspannung im Bereich von 9,6 oder 12Vdc erfordern. Ein extrem weiter Trimbereich von -40% bis +10%, Remote ON/OFF und Remote Sense eröffnen vielfältige Einsatzfelder.

iFB

Features

  • weiter Einstellbereich der Ausgangsspannung
  • galvanisch getrennter Remote On/Off
  • Wirkungsgrad bis zu 94%

Downloads

Information zur Produktpalette

Hide details

Show details

Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.

Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern

Produktnummer Leistung Ausgänge Bauform Status Stock Level pdf Datenblatt anzeigen Angebot/Muster anfordern
iFB48058A096V-122-R 557W 9.6V / 58A
Full Brick Ausgelaufene Produkt n/a   pdf Datenblatt anzeigen
iFB48050A120V-122-R 600W 12V / 50A
Full Brick Ausgelaufene Produkt n/a   pdf Datenblatt anzeigen
Produktnummer
iFB48058A096V-122-R
Leistung 557W
Ausgänge 9.6V / 58A
Bauform Full Brick
Status Ausgelaufene Produkt
Stock Level n/a
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
iFB48050A120V-122-R
Leistung 600W
Ausgänge 12V / 50A
Bauform Full Brick
Status Ausgelaufene Produkt
Stock Level n/a
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
Schlüssel : Ausgelaufene Produkt

Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.

Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern

Produkt Suche

Verwenden Sie unseren Schnell-Konfigurator

Wählen Sie Ihren Stromversorgungstyp aus, um zu beginnen:

iFB videos

Range Overview Video

iFB 557-600W Isolated DC-DC Converters Video

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

iFB Technische Downloads

Datenblätter

Handbücher

Derzeit nicht verfügbar

Andere Ressourcen

Derzeit nicht verfügbar

Nützliche Links

Derzeit nicht verfügbar

iFB TDK-Lambda Newsroom

Lower cost 600W full brick converters are suitable for distributed power architectures
lesen

Applications for this product

weitere Informationen

PAGE TOP

PAGE TOP