Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

DC-DC-Wandler

Bitte beachten: Dieses Gerät / diese Geräte wurden eingestellt. Bitte nutzen Sie unseren Schnell-Konfigurator für eine passende Alternative.
AC-DC-Netzgeräte

iHG

DC-DC-Wandler

TDK-Lambda’s iHG-Serie von 50W bis 300W Half-Brick Wandlern sind mit Ausgängen von 3,3 bis 5V und Eingängen von 36 bis 75V erhältlich. Dank der geringen Anzahl an Bauteilen und dem Single-Board open frame design bietet sie sowohl hervorragende elektrische als auch thermische Eigenschaften.

iHG

Features

• Grundfläche nach Industriestandard (DOSA)/ Half-Brick • 36 -75 VDC Eingangsspannung • 3.3 V/ 30 A - 5 V/ 60 A Ausgangsspannung • für die Durchsteckmontage • 1500 VDC Basis Isolation

Downloads

Information zur Produktpalette

Hide details

Show details

Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.

Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern

Produktnummer Leistung Ausgänge Bauform Status Stock Level pdf Datenblatt anzeigen Angebot/Muster anfordern
iHG480038A120V-109-R 456W 12V / 38A
Half Brick Ausgelaufene Produkt n/a   pdf Datenblatt anzeigen
Produktnummer
iHG480038A120V-109-R
Leistung 456W
Ausgänge 12V / 38A
Bauform Half Brick
Status Ausgelaufene Produkt
Stock Level n/a
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
Schlüssel : Ausgelaufene Produkt

Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.

Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern

Produkt Suche

Verwenden Sie unseren Schnell-Konfigurator

Wählen Sie Ihren Stromversorgungstyp aus, um zu beginnen:

iHG Technische Downloads

Handbücher

Derzeit nicht verfügbar

Bilder & 3D Zeichnungen

Andere Ressourcen

Derzeit nicht verfügbar

Nützliche Links

Derzeit nicht verfügbar

Applications for this product

weitere Informationen

PAGE TOP

PAGE TOP