Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!
With PMBus™ compliance, the iJB 60A Point of Load, non isolated DC-DC converters provide a great deal of flexibility and customisation. Measuring just 26.8 x 24.1mm, the iJB operates off an 8 to 14V bus and can be programmed to give output voltages of 0.6V to 2V. Digital adaptive control accommodates a wide range of external load capacitance with great stability, even without the use of external loop components.
Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.
Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern
Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.
Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern
Power-Briefmarken: PoL-DC-DC-Wandler mit PMBus
lesen