Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

DC-DC-Wandler

Bitte beachten: Dieses Gerät / diese Geräte wurden eingestellt. Bitte nutzen Sie unseren Schnell-Konfigurator für eine passende Alternative.
AC-DC-Netzgeräte

iQE

DC-DC-Wandler

With a low component count and single-board open-frame design, the iQE provides both solid electrical and thermal performance. These mid power quarter bricks (108 to 204W) feature a low profile of just 10.4mm and are available with 48V input voltage, and output voltages of 5V to 15V.

iQE

Features

  • 48 V Eingangsspannung
  • bis zu 30 A Ausgangsstrom
  • bis zu 204 W max. Ausgangsleistung
  • DOSA-konform
  • Wirkungsgrad bis zu 94 %
  • feste Schaltfrequenz (330 kHz)
  • flache Wirkungsgradkurve

Downloads

Information zur Produktpalette

Hide details

Show details

Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.

Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern

Produktnummer Leistung Ausgänge Bauform Status Stock Level pdf Datenblatt anzeigen Angebot/Muster anfordern
IQE24030A033V-001-R 99W 3.3V / 30A
Quarter Brick Ausgelaufene Produkt n/a   pdf Datenblatt anzeigen
IQE24024A050V-001-R 120W 5V / 24A
Quarter Brick Ausgelaufene Produkt n/a   pdf Datenblatt anzeigen
IQE24009A120V-001-R 108W 12V / 9A
Quarter Brick Ausgelaufene Produkt n/a   pdf Datenblatt anzeigen
Produktnummer
IQE24030A033V-001-R
Leistung 99W
Ausgänge 3.3V / 30A
Bauform Quarter Brick
Status Ausgelaufene Produkt
Stock Level n/a
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
IQE24024A050V-001-R
Leistung 120W
Ausgänge 5V / 24A
Bauform Quarter Brick
Status Ausgelaufene Produkt
Stock Level n/a
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
IQE24009A120V-001-R
Leistung 108W
Ausgänge 12V / 9A
Bauform Quarter Brick
Status Ausgelaufene Produkt
Stock Level n/a
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
Schlüssel : Ausgelaufene Produkt

Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.

Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern

Schnell-Konfigurator

Verwenden Sie unseren Schnell-Konfigurator

Wählen Sie Ihren Stromversorgungstyp aus, um zu beginnen:

iQE Technische Downloads

Datenblätter

Handbücher

Derzeit nicht verfügbar

Bilder & 3D Zeichnungen

Andere Ressourcen

Derzeit nicht verfügbar

Nützliche Links

Derzeit nicht verfügbar

Applications for this product

weitere Informationen

PAGE TOP

PAGE TOP