Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

DC-DC-Wandler

Bitte beachten: Dieses Gerät / diese Geräte wurden eingestellt. Wir empfehlen als Alternative folgendes Gerät: PAF
AC-DC-Netzgeräte

PAF

DC-DC-Wandler

The full brick PAF series developed by TDK-Lambda offers a great choice of power levels, output voltages and inputs. These rugged converters are used in a wide variety of applications including communications, industrial and defence equipment. With power levels from 180W-702W, the PAF modules can accept 18-36V, 36-76 or 200-400Vdc inputs.

PAF

Features

  • Ausgangsspannungen von 3.3 bis 48 VDC
  • aktive Lastaufteilung
  • Fern-Ein/Aus
  • breiter verstellbarer Ausgangsspannungsbereich
  • 2 Jahre Gewährleistung

Downloads

Information zur Produktpalette

Hide details

Show details

Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.

Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern

Produktnummer Leistung Ausgänge Bauform Status Stock Level pdf Datenblatt anzeigen Angebot/Muster anfordern
PAF400F-280 1.8 180W 1.8V / 100A
Full Brick Ausgelaufene Produkt n/a  
PAF400F-280 3.3 330W 3.3V / 100A
Full Brick Ausgelaufene Produkt n/a  
PAF400F-280 5 400W 5V / 80A
Full Brick Ausgelaufene Produkt n/a  
Produktnummer
PAF400F-280 1.8
Leistung 180W
Ausgänge 1.8V / 100A
Bauform Full Brick
Status Ausgelaufene Produkt
Stock Level n/a
pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
PAF400F-280 3.3
Leistung 330W
Ausgänge 3.3V / 100A
Bauform Full Brick
Status Ausgelaufene Produkt
Stock Level n/a
pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
PAF400F-280 5
Leistung 400W
Ausgänge 5V / 80A
Bauform Full Brick
Status Ausgelaufene Produkt
Stock Level n/a
pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
Schlüssel : Ausgelaufene Produkt

Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.

Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern

Schnell-Konfigurator

Verwenden Sie unseren Schnell-Konfigurator

Wählen Sie Ihren Stromversorgungstyp aus, um zu beginnen:

PAF Technische Downloads

Datenblätter

Derzeit nicht verfügbar

Handbücher

Derzeit nicht verfügbar

Bilder & 3D Zeichnungen

Andere Ressourcen

Derzeit nicht verfügbar

Applications for this product

weitere Informationen

PAGE TOP

PAGE TOP