Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

AC-DC-Netzgeräte

Bitte beachten: Dieses Gerät / diese Geräte wurden eingestellt. Bitte nutzen Sie unseren Schnell-Konfigurator für eine passende Alternative.
AC-DC-Netzgeräte

PF

Modul zur Leistungsfaktorkorrektur

Nicht standardisierte Stromanforderungen können mit hocheffizienten, platinenmontierten Leistungsmodulen erfüllt werden. Die AC-DC-Wandler der PF-A- und PF-B-Serie können zur Gleichrichtung und Leistungsfaktorkorrektur verwendet werden und liefern 360Vdc an einzelne DC-DC-Wandler oder Lasten aus einem breiten Spektrum von AC-Eingängen.

Erhältlich in zwei Leistungsstufen, das PF500A-360 kann bis zu 756 W, das PF1500B-360 und das PF1000A-360 können bis zu 1.512 W bei 230Vac liefern. Die neuen Full-Brick-Module PF1500B-360 haben einen Wirkungsgrad von bis zu 96,5 % und Betriebstemperaturen von -40 bis +100 °C.

Für höhere Leistungslasten können die Einheiten parallel geschaltet werden.

PF

Features

  • geringe Bauhöhe
  • Leistungsfaktor liegt bei 0.95
  • entspricht der EN61000-3-2 Norm
  • Ausgangs-Freigabesignal
  • Inverter Good Signal
  • N+1 Redundanz
  • 756 oder 1.512 Watt Ausgangsleistung

Downloads

Information zur Produktpalette

Hide details

Show details

Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.

Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern

Produktnummer Leistung Ausgänge Bauform Status Stock Level pdf Datenblatt anzeigen Angebot/Muster anfordern
PF 500A-360 756W 360V / 2.1A
Brick Ausgelaufene Produkt n/a   pdf Datenblatt anzeigen
PF 1000A-360 1.512kW 360V / 4.2A
Brick Ausgelaufene Produkt n/a   pdf Datenblatt anzeigen
Produktnummer
PF 500A-360
Leistung 756W
Ausgänge 360V / 2.1A
Bauform Brick
Status Ausgelaufene Produkt
Stock Level n/a
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
PF 1000A-360
Leistung 1.512kW
Ausgänge 360V / 4.2A
Bauform Brick
Status Ausgelaufene Produkt
Stock Level n/a
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
Schlüssel : Ausgelaufene Produkt

Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.

Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern

Schnell-Konfigurator

Verwenden Sie unseren Schnell-Konfigurator

Wählen Sie Ihren Stromversorgungstyp aus, um zu beginnen:

PF Technische Downloads

Applications for this product

weitere Informationen

PAGE TOP

PAGE TOP