Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!
Unsere beeindruckende Produktlinie umfasst jetzt AC-Quellen zusätzlich zu unserem branchenführenden Sortiment an programmierbaren AC/DC-Netzteilen und programmierbaren elektronischen Lasten von 300 bis 1 kW.
Die GENESYS+™-Serie bietet AC/DC-Modelle von einem 1-HE-Half-Rack mit 1 kW bis hin zu beeindruckenden 15-HE-Systemen mit 90 kW und AC-Quellen mit 2 kVA bis 9 kVA.
Unsere programmierbaren DC-Netzteile und AC-Stromquellen wurden für eine breite Palette von Anwendungen entwickelt. Wählen Sie Ihre Anwendung aus, um die für Sie empfohlenen Produkte zu entdecken, oder sehen Sie sich unten alle unsere programmierbaren Netzteile an. Sie können Ihre Suche auch mit unserem Quick Product Finder eingrenzen.
Wir verfügen über eine Reihe programmierbarer Produkte, die sich für die Entwicklung und die Prüfung einer breiten Palette moderner elektronischer Systeme im Automobilbereich eignen.
Unsere programmierbaren Stromversorgungen sind im Bereich der Prüfung zur Minimierung von NVH (Noise, Vibration and Harshness) bei der Anwendungsentwicklung von großer Bedeutung.
Unser neues Produktspektrum von Genesys-AC-Quellen wurde entwickelt, um die Entwicklung und die Prüfung eines breiten Spektrums von netzgebundenen elektronischen Systemen zu erleichtern.
Unsere Auswahl an programmierbaren Standard-Stromversorgungen ermöglicht es Ingenieuren, Hardware-in-the-Loop-Tests in die Entwurfsphase mehrerer Steuerungssysteme zu integrieren.
Unsere programmierbaren Stromversorgungen ermöglichen es Ingenieuren, die intermittierende und schwankende Natur erneuerbarer Energiequellen während der Entwurfsphase von Produkten zu simulieren, die in der Praxis auf erneuerbare Energien angewiesen sein werden.
Eine Vielzahl von persönlichen Geräten sowie leistungsstärkere Maschinen sind heute batteriebetrieben. Unsere programmierbaren Stromversorgungen ermöglichen es Ingenieuren, schwankende Batterieleistung zu simulieren und die tatsächliche Batterieleistung während der Entwurfs- und Testphase der Anwendung genau zu testen.
Diese Branchen sind auf elektronische Systeme angewiesen, die den höchsten Sicherheits-, Zuverlässigkeits- und Leistungsstandards entsprechen müssen. Unsere programmierbaren Stromversorgungen bieten die Präzision, die bei der Entwicklung und Prüfung von unternehmenskritischen Systemen erforderlich ist.
Unser Angebot an programmierbaren Stromversorgungen ermöglicht es Ingenieuren, empfindliche elektronische Systeme zu entwerfen und zu testen, die den harten Bedingungen der maritimen Umgebung standhalten und für Anwendungen auf großen und kleinen Schiffen geeignet sind.
Wählen Sie hier aus der Liste das passende Gerät aus, um mehr über die Produktpalette und ihre Modelle zu erfahren. Sie können Ihre Suche verfeinern, indem Sie mehr als nur einen Vorabschnitt auswählen oder alternativ mit dem Schnell-Konfigurator und unserer Suchmaschine.
Produktname | Leistung | Bauform | Ausgänge | |
---|---|---|---|---|
Genesys™ 2 HE (3300 - 5500W)
programmierbare Stromversorgung
|
3.2kW | 5.2kW | 1 output |
Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.
Besuchen Sie unsere News-Website, um zu erfahren, wie unsere Produkte in der Praxis eingesetzt werden.
Mehr erfahren