Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

Programmierbare Gleichstromversorgung Premium Qualität und Leistung

Produkte anzeigen

DC Programmierbare Netzteile von TDK-Lambda

Vorstellung unserer programmierbaren DC-Netzteile

TDK-Lambda hat sich zum Branchenführer für seine kompakten, hochauflösenden programmierbaren Gleichstrom-Netzteile entwickelt. Die Ausgangsleistung der Standardmodelle reicht von 200 W bis 22,5 kW, während die Parallelschaltung eine Lösungen bis zu 90 kW ermöglicht. Ausgänge bis zu 1500 V sind verfügbar und unsere Produkte bieten verschiedene Optionen für Remote-Schnittstellen.

Unsere programmierbaren DC-Netzteile bieten:

  • Außergewöhnliche Zuverlässigkeit, wie sie von einem TDK-Lambda-Netzteil erwarten können
  • Ultrakompakte 1U-Systeme von 1 kW bis 7,5 kW
  • Skalierbare Lösungen für bis zu 90 kW
  • Ausgangsspannungen von 0 - 10 V, bis 0 - 1500 V
  • Präzise programmierbare Ausgänge für Anwendungen mit geringem Stromverbrauch, die 200 - 800 W benötigen
  • Mehrere Remote-Schnittstellenoptionen, einschließlich RS232 und RS485, LAN, USB, EtherCAT, Modbus-TCP, IEEE488, IS420 und analoge Signale

Programmierbare DC-Netzteile nach Anwendung

Unsere programmierbaren DC-Netzteile wurden für eine breite Palette von Anwendungen entwickelt. Wählen Sie Ihre Anwendung aus, um die für Sie empfohlenen Produkte zu entdecken, oder sehen Sie sich unten alle unsere programmierbaren DC-Netzteile an. Sie können Ihre Suche auch mit unserem Quick Product Finder eingrenzen.

Automobilindustrie (Allgemein)

Wir verfügen über eine Reihe programmierbarer Produkte, die sich für die Entwicklung und die Prüfung einer breiten Palette moderner elektronischer Systeme im Automobilbereich eignen.

Lärm, Vibration und Rauheit

Unsere programmierbaren Stromversorgungen sind im Bereich der Prüfung zur Minimierung von NVH (Noise, Vibration and Harshness) bei der Anwendungsentwicklung von großer Bedeutung.

AC-angeschlossene Geräte

Unser neues Produktspektrum von Genesys-AC-Quellen wurde entwickelt, um die Entwicklung und die Prüfung eines breiten Spektrums von netzgebundenen elektronischen Systemen zu erleichtern.

Hardware-in-the-Loop

Unsere Auswahl an programmierbaren Standard-Stromversorgungen ermöglicht es Ingenieuren, Hardware-in-the-Loop-Tests in die Entwurfsphase mehrerer Steuerungssysteme zu integrieren.

Erneuerbare Energien

Unsere programmierbaren Stromversorgungen ermöglichen es Ingenieuren, die intermittierende und schwankende Natur erneuerbarer Energiequellen während der Entwurfsphase von Produkten zu simulieren, die in der Praxis auf erneuerbare Energien angewiesen sein werden.

Batterie

Eine Vielzahl von persönlichen Geräten sowie leistungsstärkere Maschinen sind heute batteriebetrieben. Unsere programmierbaren Stromversorgungen ermöglichen es Ingenieuren, schwankende Batterieleistung zu simulieren und die tatsächliche Batterieleistung während der Entwurfs- und Testphase der Anwendung genau zu testen.

Verteidigung & Luft- und Raumfahrt

Diese Branchen sind auf elektronische Systeme angewiesen, die den höchsten Sicherheits-, Zuverlässigkeits- und Leistungsstandards entsprechen müssen. Unsere programmierbaren Stromversorgungen bieten die Präzision, die bei der Entwicklung und Prüfung von unternehmenskritischen Systemen erforderlich ist.

Schiffahrt

Unser Angebot an programmierbaren Stromversorgungen ermöglicht es Ingenieuren, empfindliche elektronische Systeme zu entwerfen und zu testen, die den harten Bedingungen der maritimen Umgebung standhalten und für Anwendungen auf großen und kleinen Schiffen geeignet sind.

Der TDK-Lambda-Unterschied

Der
TDK-Lambda
-Unterschied

Hohe Testkadenz - Beschleunigung Ihres Testprozesses

Unterstützung von Ingenieuren bei der Bewertung von Elektroniksystemen für eine sicherere Zukunft

High-End-Spezifikation für genauere Messungen

Höchste Leistungsdichte auf dem Markt – so schaffen Sie Platz für sich

Eine GUI für alle programmierbaren Genesys Netzteile

Vielseitige Kommunikationsprotokolle

Einfach zu installieren und zu bedienen

Weltweite Sicherheitszulassungen einschließlich 5 Jahre Gewährleistung

Intuitive Benutzeroberfläche

Unsere programmierbaren DC-Netzteile

Wählen Sie aus unseren hier aufgelisteten programmierbaren DC-Netzteilen, um weitere Informationen zu den einzelnen Baureihen zu erhalten. Sie können Ihre Suche eingrenzen, indem Sie unseren Quick Product Finder verwenden. Alternativ können Sie die unten stehenden Filteroptionen verwenden.

Möchten Sie mehr über unsere Stromversorgungslösungen erfahren?

Besuchen Sie unsere News-Website, um zu erfahren, wie unsere Produkte in der Praxis eingesetzt werden.

Mehr erfahren

Produkte anzeigen

PAGE TOP

PAGE TOP