Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

Filter & Zubehör

AC-DC-Netzgeräte

R-Serie

0.5 bis 1.000 A, 250 bis 500 VAC EMI-Filter

This extensive series covers a wide range of industrial and medical applications, including models utilising amorphous core technology that protect against damaging high voltage pulses. With current ratings of 0.5A to 1,000A, the series is available with 250V single phase or 500V three-phase inputs. DIN rail (up to 30A) or chassis mounting case styles are offered, along with a choice of standard or medical leakage versions.

R-Serie

Schnell-Konfigurator

Verwenden Sie unseren Schnell-Konfigurator

Wählen Sie Ihren Stromversorgungstyp aus, um zu beginnen:

R-Serie videos

Range Overview Video

Noise Filters Video

Range Overview Video

RSEV 6A to 30A, 250V EMC filters

Range Overview Video

RSKN 6A to 30A, 250VAC EMC Filters Video

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

R-Serie Technische Downloads

Handbücher

Derzeit nicht verfügbar

Bilder & 3D Zeichnungen

Derzeit nicht verfügbar

Nützliche Links

R-Serie TDK-Lambda Newsroom

Single phase 6A to 30A EMC filters provide attenuation across a wide frequency band
lesen

Single phase 6A to 30A EMC filters provide simplified installation
lesen

Applications for this product

weitere Informationen

PAGE TOP

PAGE TOP