Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

AC-DC-Netzgeräte

AC-DC-Netzgeräte

Vega-Lite

AC-DC-Medizin-Netzteil

Für die Vega-Lite-Serie (550, 750 und 900W) basierend auf einer Untergruppe aller verfügbaren Module mit Einzel und Dual Ausgang, ist wie bei der Vega-Serie, keine Grundlast erforderlich. Bis zu fünf Module mit bis zu 10 Ausgängen können je nach Anforderung in einem Vega-Lite verbaut werden. Die Netzgeräte sind gemäß IEC 62368-1 und der medizinischen Zulassung 60601-1 zertifiziert. Optional ist eine Vielzahl an Signalen und zwei Optionen für den Erdableitstrom lieferbar.

Vega-Lite

Features

  • branchenführende Leistungsdichte
  • bis zu 11 modulare Ausgänge
  • Ausgangsspannungen von 1.8 - 56V
  • Ausgangströme bis zu 60 A
  • Schraubklemmenanschluss
  • globale Sicherheitszulassungen (CB Report)
  • medizinische Zulassung mit geringem Ableitstrom

Downloads

Information zur Produktpalette

Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.

Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern

Produktnummer Leistung Ausgänge Bauform Status Stock Level pdf Datenblatt anzeigen Angebot/Muster anfordern
Vega-Lite (up to 11 outputs) 550W (Low line)
900W (High line)
1.8V - 56V / 60A Enclosed aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
Produktnummer
Vega-Lite (up to 11 outputs)
Leistung 550W (Low line)
900W (High line)
Ausgänge 1.8V - 56V / 60A
Bauform Enclosed
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
Schlüssel : aktuelles Produkt

Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.

Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern

Schnell-Konfigurator

Verwenden Sie unseren Schnell-Konfigurator

Wählen Sie Ihren Stromversorgungstyp aus, um zu beginnen:

Vega-Lite Technische Downloads

Datenblätter

Handbücher

Bilder & 3D Zeichnungen

Andere Ressourcen

Derzeit nicht verfügbar

Applications for this product

weitere Informationen

PAGE TOP

PAGE TOP